iform – Fabricarea uneltelor la igus

iform – Fabricarea uneltelor la igus

Principalele sarcini ale atelierului nostru de scule iform

  • Dezvoltarea, producția și eșantionarea tehnologiei de scule pentru toate produsele turnate prin injecție igus
  • Asigurarea reparațiilor și întreținerii rapide a matrițelor pentru a garanta livrarea la timp către clienții noștri
  • Proiectarea de produse tehnic noi împreună cu departamentele de vânzări, dezvoltare și producție
Angajați iform
Zona iform
Mașini iform
Instrumente iform
Piese turnate prin injecție iform

Producție rapidă cu FastLine: rulmenți speciali simpli turnati prin injecție în șapte zile

Serviciul FastLine

Universitatea RWTH Aachen și Institutul Fraunhofer aleg iform drept „Toolmaker of 2022” (Producătorul de scule al anului 2022)

Tur de 360° prin fabrica igus

Descoperă fabrica igus în 360° acum

Pas cu pas până la instrumentul finit

Modelul CAD al uneltelor

Simularea și dezvoltarea matrițelor

Planificarea proiectelor digitale

Planificarea proiectelor

Producția de scule

Mașină de frezat pentru producția de unelte
Automatizarea producției de unelte
Asamblarea uneltelor
Centrul tehnic

Eșantionarea în centrul tehnic

Asigurarea calității prin compararea simulărilor

Asigurarea calității


Piese individuale turnate prin injecție de la iform

Producție în serie mare de piese turnate prin injecție

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță