Modificarea limbii :

Industrie: Echipament de lucru - Exoschelet pentru curățarea suprafețelor cu un aparat de curățare de înaltă presiune
Cerința clientului: Puncte de sprijin fără coroziune și fără întreținere pentru a proteja îmbrăcămintea de murdărie și pentru fiabilitate ridicată
Soluție de la igus®: tehnologie liniară drylin® și rulmenți iglidur®
Compania Aufratech a primit manus de argint® 2023 pentru utilizarea tehnologiei liniare drylin® și a rulmenților iglidur® în această aplicație.

Serviciul de livrare cu roboți
Roboți autoghidați specializați în livrarea de la o destinație predefinită cu sistemul de ghidare cu profil redus drylin® N.

max. velolift
Max Velolift de la Rad9 pentru montarea bicicletelor cu șină dublă Drylin® W și carcasă liniară de la igus®.

Vehicule municipale
Vehiculul municipal de la Fiedler cu șină dublă WS Drylin® W și rulment de carcasă Drylin® W de la igus®.

SLIDE
SLIDE de la InGymNeering constă din ghidajul profilului drylin® W și rulmentul carcasei drylin® W de la igus®.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h