igus la Hannover Messe 2025

igus la Hannover Messe 2024

31 martie - 4 aprilie 2025

Produse noi de la igus la Hannover Messe

277 de produse noi și extensii

materiale plastice de mișcare de la igus pe care le poți atinge

plastice de mișcare pentru a pune mâna pe


Go Zero - cu produse noi din Germania

Cele mai bine vândute materiale din iglidur fără PTFE

Zero PTFE

rulmenți cu bile xiros din plastic și ceramică

Lubrifiere zero

Lanț energetic seria E2.1 fabricat din material reciclat

Zero deșeuri

Monitorizarea stării cu materiale plastice inteligente

Timp de inactivitate zero

Priză mobilă de alimentare la țărm iMSPO

Zero emisii

Robot umanoid de la igus

Și un robot umanoid


buletin informativ igus

Nu ratați nicio știre de la igus