Modificarea limbii :

Oferim o garanție a producătorului de până la 4 ani pentru toate produsele noastre din materiale plastice de mișcare cu un calcul al duratei de viață igus. Serviciul de garanție oferă clienților încrederea că vor putea să își conceapă aplicațiile individuale exact așa cum trebuie și să aleagă întotdeauna cel mai rentabil produs care funcționează fiabil.
igus SE & Co. KG acordă cumpărătorilor de produse din materiale plastice de mișcare cu un calcul al duratei de viață igus o garanție de până la 4 ani de la livrare. Acest lucru se aplică numărului calculat de curse duble sau de ore de serviciu în conformitate cu Calculatorul de viață lungă igus. Cu această garanție, igus oferă înlocuirea gratuită în perioada de garanție indicată de la data predării (livrare din fabrică).
1. Garanția se aplică la numărul de curse duble sau de ore de serviciu calculate de igus în conformitate cu Long Life Calculator sau pentru o perioadă maximă de 4 ani de la data predării, în funcție de ce se întâmplă mai întâi, și când este prezentat certificatul de garanție:
2. Garanția se aplică componentelor igus care au cedat din cauza uzurii.
3. igus este de acord să furnizeze piese de schimb gratuit.
4. Garanția nu se aplică deteriorărilor mecanice și deteriorărilor cauzate de asamblarea incorectă.
5. Garanția nu se prelungește printr-o livrare de înlocuire. Livrarea de înlocuire nu inițiază o nouă perioadă de garanție.
6. Garanția începe odată cu predarea bunurilor.
7. Garanția nu se aplică în cazul unor influențe externe care deteriorează produsul sau acționează asupra acestuia într-un mod neintenționat.
8. Nu există nicio pretenție de rambursare în bani, ci doar de înlocuire a componentelor deteriorate.
9. igus SE & Co. KG are libertatea exclusivă de a stabili dacă și în ce măsură o cerere de garanție este valabilă.
10. Cursa dublă se referă la o secvență completă de curse înainte și înapoi a unei mișcări liniare.
11. Garanția se aplică numai dacă produsele sunt depozitate corespunzător în medii industriale normale înainte de utilizare.
Oferim o garanție de până la 4 ani pentru toate produsele noastre din materiale plastice de mișcare cu un calcul al duratei de viață igus. Acest calcul se bazează pe datele din laboratorul nostru de testare, care funcționează din 1985. În prezent, efectuăm peste 15.000 de teste pe an pentru toate produsele noastre, în aplicații individuale ale clienților și în diferite condiții, pe o suprafață de 5.500 m².