Ghidarea cablurilor pe FANUC CRX

igus este partener pentru echipamentele FANUC CRX

Fanuc CRX

Puncte de fixare axa 1 & 6

Conectare la axa 6

Conexiunea Fanuc CRX la axa 6

Axa de conectare 1

Atașament Cobot axa CRX 1

Instalarea unui sistem de alimentare cu energie triflex R pe FANUC CRX

Gama de cleme Cobot

Clemă Cobot standard

Clemă cu cârlig și buclă

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • cea mai avantajoasă clemă din gamă
  • fără silicon
  • libertate maximă pentru rutarea cablurilor
Clemă Cobot cu suport de montare, fără eliberare de tensiune

Clemă fără descărcare de tensiune

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • 1x suport de montare a luminii mărimea 30 sau 40
  • potrivit pentru TRE, TRC & TRL în mărimea 30 sau 40
  • fără silicon
Clemă Cobot cu MB cu SR

Clemă cu eliberare de tensiune

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • 1x suport de montare a luminii mărimea 30 sau 40
  • În mărimea 40, opțional cu dinți lungi și scurți pentru descărcarea tensiunii
  • Potrivit pentru TRE, TRC & TRL în dimensiunea 30 sau 40
  • fără silicon
Protector de clemă Cobot

Clemă de protecție

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • 1x protector rotund mărimea 40
  • Protectorul poate transporta TRE, TRC & TRL în dimensiunea 40
  • fără silicon
Cleme Cobot PMA

Clemă pentru furtun PMA

  • 1x suport din plastic
  • 1m bandă Velcro
  • clemă PMA
  • disponibil în 5 dimensiuni pentru furtunuri ondulate cu diametrul
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm și Ø48 mm
  • fără silicon

lanț electronic care merge cu clema cobot

CRX în configurator

Fanuc CRX în configurator
  • tipul de clemă
  • dimensiunea lanțului (30 sau 40)
  • versiunea lanțului (deschis, închis sau ușor)

Cutie de probă Cobot

Cutie de probă Cobot
  • 1 clemă Cobot cu suport de montare și descărcare de tensiune
  • 35 cm bandă Velcro
  • 9 verigi de lanț TRC.30.050.0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță