e-skin® flat - Detalii tehnice

  • Variante închise:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Variante deschise (camerele pot fi deschise și închise cu un fermoar)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Dimensiuni de instalare

Dimensiuni de instalare e-skin flat
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = până la 3000 m
  • H = de la 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (cea mai mare rază de curbură a cablului ghidat) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Principii de proiectare

Proiectarea versiunilor

Opțiuni de umplere

e-skin® opțiune de umplere plată

Reguli de distribuție

  • SKF12C: [A] înălțime interioară = 12 mm | [B] înălțime exterioară = 13 mm ➔ Diametru cablu 10 mm
  • SKF15C:  [A] înălțime interioară = 15 mm | [B] Înălțimea exterioară = 16 mm ➔ Diametrul cablului 13 mm
  • SKF12O: [A] înălțime interioară = 12 mm | [B] înălțime exterioară = 13 mm ➔ diametru cablu 10 mm
  • Pod cu lanț de susținere SKF.S pentru lungimea fără susținere a SKF12C și pentru a evita abraziunea
reguli de umplere e-skin flat
reguli de umplere e-skin flat
reguli de umplere e-skin flat

Suport de montare

Număr de doze SKF12O.1.1.10Lățimea suportului de montare [mm]Număr de păstăi SKF12C.1.1.10Lățimea suportului de montare [mm]Număr de păstăi SKF15C.1.1.10Lățimea suportului de montare [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
Nr. piesă Set complet A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

instrucțiuni de asamblare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță