Sistem în zig-zag

Sistem de ghidare în zig-zag

Zig-zag pentru ferme - sistem complet până la 15m

Zick Zack HMI news: sistem modular de ghidare a cablurilor cu elemente portocalii pe suporturi metalice.
  • Preț redus cu până la 30% față de modelul anterior
  • Economisiți până la 20% din costuri
  • Întreținere redusă și sistem modular

Lanț electronic low-cost în zig-zag® - Sistem complet până la 10 m

  • Greutatea este mai mică de jumătate din cea a coșului zig-zag standard, permițând o sarcină utilă mai mare
  • Preț redus cu până la 50% față de coșul zig zag standard
  • Putere de acționare mai mică datorită reducerii greutății
  • Lanțuri electronice silențioase din polimer®
Sistem de ghidare a cablurilor low-cost zig-zag pentru aplicații industriale.
  • Conduceți datele și energia în mod sigur și fiabil
  • Soluție rentabilă, care economisește spațiu
  • Robust și ușor de instalat
  • Silențios și cu vibrații reduse
  • Aplicație suspendată pe verticală

Platforme de scenă

Tehnică de scenă cu un sistem de lanț portcablu înclinat în mecanismul inferior al teatrului.

În Casa apei dansante

Teatru subacvatic cu instalații tehnice și sistem de cabluri.

Portal de scenă

Scenă de teatru cu structură de truss și cabluri în fața unui decor ornamental.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță