Modificarea limbii :
1. Determinați seria și lățimea lanțului
Determinați ce cabluri doriți să utilizați pentru a asambla lanțul. Seria și lățimea necesară a lanțului rezultă din atribuirea și cel mai mare diametru al cablului. Pentru înălțimea interioară, vă recomandăm să luați în considerare un spațiu liber pentru cablu de aproximativ 20% din înălțimea și lățimea interioară a lanțului. Aceasta înseamnă că seria 3808 ar trebui selectată pentru un diametru al cablului de 30 mm, de exemplu.
2. Determinați raza exterioară și interioară
Determinați spațiul de instalare disponibil (dimensiunea X1 și X2)
Exemplu: α = 220° / diametru max. al cablului 24 mm -> Seria 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmin. = 390 mm -> Tabel de selecție -> 392 mm
3. Determinați raza de curbură R
HF = 460 mm -> H ≤ 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* rezultate: Nr. piesă: 2808.087.175/500
*Rază mai mică în curând

4. Calculați numărul necesar de legături

Legendă
A = Limita exterioară
B = Mașină
C = Limita superioară
a = accelerație
α = unghi de rotație
AR = raza exterioară e-chain®
Ba = lanț electronic®® -lățime exterioară
Bi = e-chain®® -lățimea interioară
FZmax = sarcina suplimentară maximă
H = Înălțimea de trecere nominală
ha = e-chain®® -înălțimea exterioară
hi = e-chain®® -înălțimea interioară
HF = Înălțimea liberă necesară, inclusiv spațiul liber de 50 mm
IR = Raza interioară e-chain®
K = Suprataxa pentru raza de curbură
pentru calculul lungimii n = Numărul verigilor lanțului
R = rază de îndoire
T = pas
v = viteza de deplasare
X1 = Spațiu interior de instalare a mașinii
X2 = raza exterioară, inclusiv spațiul liber
RLK = Distanța punct pivot/găuri de fixare exterioare

twisterchain® este în general valabil:
Pentru elementele mașinii care se deplasează într-un cerc atât la stânga, cât și la dreapta, unghiul de rotație se calculează prin însumarea celor două unghiuri.
Următoarele spații libere sunt esențiale pentru funcționarea corectă a lanțului:
**IR min. = X1 + 80 mm
X2 min. = AR + 80 mm
HF = H + 50 mm**
Recomandări pentru proiectarea twisterchain® fără componente suplimentare
e-chain®
FZmax.
FZmax.
v la AR
a la AR
BR
AR
Serie
α 180°
α 360°
admisibil
[m/s²]
max.
admisibil
[kg/m]
[kg/m]
[m/s]
max.
[mm]
[mm]
1,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
100
300
2,0
1,0
0,3 - 1,0
2,0
150
450 - 550
3,0
1,8
0,3 - 1,0
2,0
200
450 - 550
4,0
2,5
0,3 - 1,0
2,0
250
600 - 700
Dacă calculele dvs. depășesc recomandările noastre, vă rugăm să ne contactați.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h