Tabel de selecție și date de proiectare pentru jgheaburi de ghidare pentru lanțuri răsucite

Noua generație de jgheaburi de ghidare twisterchain

twisterchain jgheab de ghidare nou
  • Potrivit pentru dinamică ridicată datorită ghidării complete a cursei superioare
  • Ghidare mai silențioasă și mai lină în jgheab datorită ghidării continue a părții superioare
  • Cursa superioară este ghidată în noul jgheab din plastic și susținută pe toată lățimea
  • Livrare preinstalată disponibilă
  • Reglare, aliniere și manipulare ușoare
  • Timpul de instalare redus de la 6 la 2 ore
twister_new_selection_01
twister_new_selection_02
twister_new_selection_03
twister_new_selection_04

Dimensiuni de instalare

Limita interioară a mașinii X1 și limita exterioară a mașinii X2 a jgheabului de ghidare
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]în funcție de Bi [mm]
TC3248087.5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587.5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Înălțimea de instalare

R [mm]100125150175200250300400
Seria HF Înălțimea de instalare [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_new_selection
Wges. Unghiul de rotație d ă a sistemului [°]W1Unghiul cursei inferioare [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Unghi de rotație

ARSeriaR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Unghi de rotație[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_new_selection_07
Cuvă
Cuvă
Cuvă
Exemplu de comandă pentru ghidaj

Jgheab complet

Numai jgheaburi de rulare inferioare

Jgheaburi superioare și inferioare fără suport de bază

Nr. piesă SerieRaza exterioară AR [mm]Unghi de rotație , de la-la α [°]Nr. piesă Cuvă completăNr. piesă Canal superior/inferiorNr. piesă Canal inferior
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță