Modificarea limbii :

Configuratorul pentru sistemul robotic complet
Configuratorul oferă posibilitatea de a proiecta un pachet complet de transport prin cablu de la axa 2 la axa 6. Posibil pentru următorii producători:
Cu ajutorul instrumentului online, puteți configura rapid și ușor sistemul potrivit pentru robotul respectiv.
Cu toate acestea, dimensiunea sistemului respectiv trebuie, de asemenea, să fie adaptată la furtunul de cablu & (umplere). În mod ideal, nivelul de umplere al e-chain® nu ar trebui să depășească pragul de 60 %.
Umplerea poate fi integrată direct în instrumentul online, astfel încât dimensiunea corectă a sistemului să fie selectată imediat.
Atunci când selectați dimensiunea corectă a triflex® R, este important să vă asigurați că este planificat un spațiu liber pentru toate liniile electrice, pneumatice și media. Acest lucru este necesar pentru a compensa forțele cauzate de mișcările relative dintre e-chain® și cablu și dintre cablurile în sine. Cablurile trebuie să fie instalate cu un spațiu liber/aer suficient. Următoarea valoare poate fi utilizată ca regulă generală aproximativă: Suma secțiunilor transversale ale cablurilor nu trebuie să depășească 60 % din secțiunea transversală utilă; în plus, trebuie menținut un spațiu liber de 10 % sau de cel puțin 1 mm până la următorul cablu sau e-chain®. Cea mai rapidă și ușoară soluție pentru umplerea corectă a triflex® R este configuratorul de separare interioară, unde sunt disponibile toate seriile triflex® R
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h