Modificarea limbii :
lanțurile energetice realizate din material ESD conductiv sunt utilizate pentru a preveni încărcările statice în procesele de fabricație a componentelor sau ansamblurilor electronice. Încă din 1992, igus® SE & Co. KG, împreună cu PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) din Braunschweig, a efectuat măsurători ale rezistenței la scurgere a suprafeței electrice pentru lanțul energetic igus® cu materialul special igumid® GC, completate de certificări suplimentare în 1998 și 1999 în conformitate cu DIN 53482, precum și cu ghidul privind electricitatea statică ZH1/200 al Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Alte dimensiuni ale lanțului triflex® R e-chain® din material ESD disponibile la cerere

Disponibil din stoc cu descărcare de tensiune

1 = suport de montare cu descărcare de tensiune TR.XX.01
2 = suport de montaj fără descărcare de tracțiune TR.XX.02
3 = suport de montare ca suport intermediar TR.XX.02
Detensionarea este posibilă la capătul fix și/sau la capătul mobil!
Standard: orificiu simplu în ø F
Opțiune: cu bucșă filetată, oțel, M6/M8

100% din lanțurile electronice ESD produse® sunt verificate pentru a se asigura conductivitatea lor continuă de la un capăt la celălalt
Spre deosebire de acoperirile de suprafață conductive aplicate temporar sau de agenții antistatici încorporați volatil, aditivii utilizați permit o conductivitate pe termen lung, permanentă și fără întreținere. Cu toate acestea, pentru a asigura conductivitatea, nu este suficient ca componentele individuale ale unui e-chain® să aibă conductivitate; întregul e-chain® trebuie să aibă o conductivitate continuă de la un capăt la altul. Toate produsele din acest catalog sunt optimizate în acest sens, iar conductivitatea continuă este măsurată și documentată printr-un test 100% înainte de livrare.
Numai e-chain® care au trecut acest test sunt etichetate ulterior cu sigiliul de testare și livrate. Culoarea lanțurilor triflex® R este o caracteristică specială, deoarece acestea nu sunt gri ardezie (≈RAL7015), ci tot negre, asemănătoare cu ≈RAL9004. Din păcate, acest lucru face ceva mai dificilă distingerea lor de materialele standard. Cu toate acestea, acest lucru este clar definit de ștampila materialului.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h