Modificarea limbii :
Seria triflex® a fost dezvoltată pentru a ghida cablurile în siguranță în timpul mișcării tridimensionale. În acest caz, flexibilitatea unui furtun a fost combinată cu stabilitatea unui e-chain® cu o rază fixă. Programul modular unic permite mișcări foarte complexe. De exemplu: combinație de verigi de lanț mobile uniaxiale, biaxiale și triaxiale într-un e-chain®.
Una sau două direcții de mișcare, tip închis
Una sau două direcții de mișcare, pentru a deschide
Trei direcții de mișcare, tip închis
Trei direcții de mișcare, pentru a deschide
Acest sistem de articulație modular, robust, este potrivit pentru:
Mișcări pe 3 axe pentru toate tipurile de mașini
Pentru medii murdare
Rezistență ridicată la tracțiune
În cazul în care sunt necesare forme dreptunghiulare
Complet închis - protecție fiabilă împotriva murdăriei și așchiilor
Combinație de raze de îndoire și axe diferite
Conectare și deconectare posibilă la orice verigă a lanțului
Elemente de conectare cu flanșă sau suporturi de montare, oțel galvanizat
Seriile 352 și 353 pot fi deschise
Este posibilă combinarea seriilor 353/333
Industrii și aplicații tipice
Mașini-unelte
Roboți
Manipularea materialelor
Industria maselor plastice
Mașini de construcții
Fabricarea vehiculelor
Echipamente medicale

IF Design Award pentru triflex®-Design
Sunt posibilemișcări de torsiune
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h