e-spool® compact - tambur de cablu acționat de arc fără inel glisant

e-spool compact
  • Diferite medii (energie, date, fibră optică, aer, lichide) pot fi combinate într-un singur sistem
  • Alimentarea cu energie în toate direcțiile
  • Înlocuire și extindere simplă a umpluturii
  • Economie de spațiu și practic "invizibil"
  • Design deosebit de ușor din aluminiu pentru seria SP1.240
  • Viteză maximă de extensie și retragere de 1m/s
  • Design deosebit de ușor din aluminiu

FAQ - întrebări frecvente

  • În cazul cablurilor neecranate, utilizați cabluri cu o înveliș exterior din TPE ori de câte ori este posibil.
  • Utilizați cabluri ecranate din familia CFROBOT.
  • Asigurați-vă că toate cablurile trebuie să aibă un diametru exterior de <17mm.
  • Nu depășiți razele maxime de îndoire de 44 mm pe raza interioară și 77 mm pe raza exterioară.

Parametri dinamici

Configurator e-spool
Viteza maximă 1m/s
Accelerația maximă 2m/s2
Viteza laterală maximă 1m/s
Accelerație laterală max. 1m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axial)

Reguli de distribuție pentru e-spool

Instrucțiuni de asamblare

instrucțiuni de asamblare e-spool

Realizat în practică

Sistem de înfășurare cu e-spool

Sistem de înfășurare

Aplicații e-spool

  • Aplicații în aer liber
  • Aplicații e-spool care sunt operate deasupra capului în spații publice (tribune pentru spectatori, scene etc.)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță