Modificarea limbii :

Sistemul e-spool® cu extragere manuală a fost dezvoltat pentru aplicații în care doar un cablu este extras manual. Acest lucru permite unui lucrător să extragă cablul la lungimea necesară pentru un panou de comandă sau o unealtă conectată prin cablu și apoi să îl reînfășoare compact după utilizare. A fost instalat un mecanism de blocare astfel încât cablul să nu fie tensionat în permanență. Lungimea de prelungire poate fi blocată în poziție într-un mod similar cablului unui aspirator. Pot fi realizate lungimi de cablu de până la 5 m.
Domenii tipice de aplicare:
Panouri de învățare pentru roboți, stații de lucru, linii de asamblare
Datorită solicitării mecanice speciale dintr-un e-spool®, recomandăm utilizarea cablului nostru chainflex®. De asemenea, vă recomandăm să respectați următoarele reguli de umplere:
1. cablurile pot fi așezate numai unul lângă altul în lanțul liniar - nu așezați niciodată mai multe cabluri unul peste altul!
2. cablurile chainflex® cu înveliș exterior din TPE trebuie utilizate pentru cabluri neecranate, ori de câte ori este posibil.
3. Cablurile ecranate trebuie să fie din familia de cabluri chainflex® CFROBOT.
4. trebuie respectată raza maximă de curbură a benzii torsadate utilizate.
5. dacă este posibil, utilizați separatoare pentru a proteja cablurile împotriva flashoverului și abraziunii. Pentru a utiliza cât mai bine spațiul interior, instalați separatoare alternativ în segmente consecutive.
6. Introduceți cablurile sortate în funcție de diametru sau de raza de îndoire - introduceți-le pe cele subțiri și mici spre interior și pe cele mari spre exterior.
7. Eliberați tensiunea la ambele capete ale cablului. Nodul de legare a cablurilor nu trebuie să fie montat în direcția lanțului.
8. Cablurile trebuie așezate în twisterband astfel încât să aibă un spațiu liber atât în exterior, cât și în interior față de axa de rotație.
Instrucțiuni de instalare
În cazul unei aplicații cu deplasare orizontală, trebuie prevăzută o suprafață netedă pe care se poate deplasa lanțul energetic.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h