e-rib | Armătura pentru sistemele de tuburi ondulate

igus e-rib protejează un tub portcablu curbat.
  • Necesită mai puțin spațiu de instalare
  • Ușor de modernizat
  • Independent de producătorul furtunului
  • Stabilitate împotriva mișcărilor laterale neintenționate
  • Nicio modificare negativă a etanșeității furtunului ondulat
  • 4 dimensiuni pentru lățimi nominale ale furtunurilor NW23, NW29, NW36 și NW48
Secțiune E-Rib cu dimensiunile B 41, B1 28 și ha 29,6.
Secțiune E-Rib cu dimensiunile B 41, B1 28 și ha 29,6.
Desen E-Rib cu dimensiunile Ba 44,5, Bi 34,5 și ha 33, piesa EL.01.29.0.
Desen E-Rib cu dimensiunile Ba 44,5, Bi 34,5 și ha 33, piesa EL.01.29.0.
Desen tehnic al unei cleme de fixare cu dimensiunile Ba 56, Bi 42 și ha 42,2.
Desen tehnic al unei cleme de fixare cu dimensiunile Ba 56, Bi 42 și ha 42,2.
Desen tehnic al unei piese rotunde cu lățime de 68 mm, înălțime de 54 mm și diametru interior de 54 mm, EL.00.48.0.
Desen tehnic al unei piese rotunde cu lățime de 68 mm, înălțime de 54 mm și diametru interior de 54 mm, EL.00.48.0.
  • Mișcări rapide, scurte
  • Aplicații nesusținute
  • Aplicații în picioare
  • Aplicații suspendate

e-rib în laboratorul de testare igus®

Video de asamblare pentru e-rib

Ansamblu

Descărcați Montageanleitung

e-rib_Montageanleitung_DE.pdf

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță