E4/00 - Predecesorul E4.1 pentru funcționare silențioasă și instalare ușoară

Portcablu al unui sistem igus e-chain cu mai multe segmente gri.

Seria 220

Lanț portcablu seria E400, cu înălțimea de 28 mm.

Seria 280

Lanț portcablu din seria E400, cu dimensiunea de 32 mm.

Seria 380

Lanț portcablu seria E400 cu indicație de 42 mm.

Seria 400

Lanț portcablu e-chain E400 400, cu înălțimea de 56 mm.

Seria 600

Lanț portcabluri din seria E4.00, cu dimensiunea 108.

Seria 640

Lanț portcablu igus seria E4.00, cu dimensiunea 112.

Seria 290

Lanț port-cablu din seria E400, cu înălțime de 32 mm.

Seria 390

Lanț portcablu din seria E400, cu indicarea dimensiunii de 42 mm.

Seria 410

Lanț portcablu din seria E400, cu înălțimea de 56 mm.

Seria 601

Lanț portcablu E4.80 cu lățimea 108.

Seria R760

Lanț portcablu din seria E4.00 cu dimensiunea de 28 mm.

Seria R770

Element de lanț portcabluri seria E400 cu dimensiunea de 32 mm.

Seria R780

Lanț portcabluri din seria E400, cu rază 780 și dimensiunea 42.

Seria R880

Lanț portcablu seria E400 cu dimensiunea 56.
Lanț portcablu E4.00 cu înălțime interioară de 108 mm.

Seria R608

Cumpărați seria R608 acum

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță