Modificarea limbii :

Centură modulară, dintr-o singură bucată, pentru aplicații simple - cu noul E1, se pot deschide domenii suplimentare de aplicare acolo unde lanțurile energetice erau anterior prea scumpe. E1 este rentabilă pentru cantități mari, se montează rapid și asigură ordinea și siguranța acolo unde cablurile trebuie să fie mutate din când în când.
Industrii și aplicații tipice: Sectorul auto, tehnica de birou, construcția de mașini, dispozitive electronice, inginerie mecanică ușoară etc.
Cu balamale la exterior

înălțimea interioară hi: 10 mm
lățimea interioară Bi: 13 mm
raza de curbură R: 38 mm
pas: 25 m

înălțimea interioară hi: 17 mm
lățimea interioară Bi: 21-44 mm
raza de curbură R: 28 mm
pas: 25,5 m

înălțimea interioară hi: 18 mm
lățimea interioară Bi: 15 mm
raza de curbură R: 28 mm
pas: 25,25 mm

înălțimea interioară hi: 20 mm
lățimea interioară Bi: 15 mm
raza de curbură R: 28 mm
pas: 25 mm
e-chain® pe o bandă transportoare
soluție rentabilă pentru cantități mari
E1: e-chain® pe o bandă
Lungime per bandă de lanț 255 mm
Poate fi scurtat și extins în funcție de necesități datorită benzii de lanț turnate, modulare
Ușor de desfășurat
Suport de conectare pentru conectarea mai multor benzi de lanț
Poate fi fixat prin orificiul de pe banda de lanț
Diferite materiale posibile
Industrii și aplicații tipice
Mașini de construcții generale
Sectorul auto
Tehnologie de birou
Construcția de mașini
Dispozitive electronice
Inginerie mecanică ușoară etc.

ClasificareUL94-V2
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h