Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

igus® e-chain system® P4 - e-chain® cu role profilate

Motivele pentru care igus® seria P4 este bine potrivit în special pentru curse extrem de dinamice, lungi.

Fiabil, silențios, rezistent la abraziune și eficient din punct de vedere energetic la curse foarte lungi de până la 1.000 m și peste. igus® P4 – portcabluri cu role profilate pentru viteze și greutăți de umplere foarte mari. Măriți eficiența și reduceți consumul de energie cu sistemul de portcablu P4.

Comandați o mostră gratuită!

Comandați mostra gratuită "System P4"
și convingeți-vă de calitatea produselor noastre.
Comandați acum banderola P4

1… Rolă din plastic divizată, specială

Rolă din plastic divizată, optimizată tribologic, pentru toate sistemele P4

deoarece cursa superioară și cea inferioară sunt decalate, rolele din plastic nu se rostogolesc una pe cealaltă, ci alunecă una lângă cealaltă
… suprafață mare, uniformă de alunecare
 
"În comparație cu e-chains® cu role igus® standard: funcționare cu zgomot redus și vibrații reduse"

Detalii ale principiului de funcţionare

Rolă din plastic divizată

Rolă din plastic divizată

Datorită decalării parcursului superior şi a celui inferior, rolele de plastic nu se rostogolesc una deasupra celeilalte, ci alunecă una peste alta Rolele alunecă pe o suprafaţă netedă, uniformă pe întreaga lungime a căii de deplasare.

Testare efectuată de către igus®

Test 4152 / 3638

Măsurarea zgomotului şi viraţiilor Uzură şi frecare optimizate. Durată de viaţă lungă, caracteristici de funcţionare îmbunătăţite, zgomot redus, amortizare. Rolă „captivă” integrată în placa laterală.
 

Exemple de aplicaţii

Sistem P4 la o macara pentru containere

Ghidaj al cablului pentru acţionarea căruciorului (130 m) la o macara pentru containere cu un lanţ cu role P4.56R. Sistem P4 silenţios şi fiabil la 2,5 m/s viteză de deplasare şi acceleraţie de 0,5 m/s². Lanţul P4 ghidează diferite cabluri igus® chainflex® de tipul CF300, CF330 cu un singur miez, cablu de alimentare CF34, cablu de comandă CF9 şi cabluri cu fibră optică CFLG.

2... Traverse cu alunecare automată tip pieptene

Sistemul P4 este ghidat în siguranţă de traverse cu alunecare automată tip pieptene, chiar şi la viteze mari şi greutăţi de umplere mari (până la 30 kg/m)

...Viteze de deplasare de până la 10 m/s sunt posibile
...acceleraţii de 50 m/s² şi mai mult

Detalii ale principiului de funcţionare

Racord bolţ/alezaj mare

Traversă cu alunecare automată P4

Traversele cu alunecre automată asigură decalajul necesar dintre parcursul superior şi cel inferior, astfel încât rolele pot glisa una peste alta.

Testare efectuată de către igus®

Test de anduranţă - ghidare sigură

Chiar şi viteze de până la 10 m/s şi mai mult sunt testate pe termen lung în laboratorul igus®.

Exemple de aplicaţii

Sistem P4 la un portal de manevrare

e-chain® P4.42R cu role P rezistă la utilizare continuă până la acceleraţii mari (17 m/s²) şi viteze mari (6 m/s) la acest portal de manevrare.

3... Adaos pentru uzură

Pentru viteze ridicate şi canale de ghidare

... garnituri laterale împotriva uzurii asigură o durată lungă de viaţă

Detalii ale principiului de funcţionare

Frână

Adaos pentru uzură

Canalele de ghidare au ca rezultat invariabil contactul lateral. Toleranţele la uzură asigură o durată de viaţă lungă pentru sistemul P4 chiar şi la viteze mari.

Testare efectuată de către igus®

Teste de uzură

Teste de frecare în laboratorul igus®. Durata de viaţă a e-chains® este testată în teste de anduranţă.

Exemple de aplicaţii

Stand de test

Instalaţie experimentală pentru testat cabluri într-un laborator. Sistemul P4.42R deplasându-se în modul alunecare la 5 m/s într-o cursă de 42 m cu o sarcină suplimentară de 2,5 kg/m.

4… Acelaşi pas

Pasul pentru legăturile de cablu cu şi fără role este acelaşi

… mişcare de rostogolire silenţioasă a e-chain®
… efect de poligon redus

Detalii ale principiului de funcţionare

Garnitură împotriva uzurii

Design special al legăturilor pentru rolă

Testare efectuată de către igus®

Pasul uniform al legăturilor de cablu permite obţinerea unei mişcări de rotaţie silenţioase a e-chain®.

Exemple de aplicaţii

Cărucior

Cel mai mic lanţ de la sistemul P4, P4.32. La funcţionare, rolă de alunecare, cursă inversă, la 40 m de deplasare. Lanţul operează la o viteză de 3,5 m/s, la o acceleraţie de 2 m/s².

5... Puţine componente, făcute din acelaşi material

Asamblat rapid, dinamică ridicată şi fără indice de dilatare diferit între componente

... Acceleraţii până la 784 m/s²
... aceleaşi materiale

Detalii ale principiului de funcţionare

Garnitură împotriva uzurii

Număr redus de piese

Număr redus de piese şi toate fabricate dintr-un singur material - important la acceleraţii mari, jocul fiind cel mai mic posibil şi numărul de piese redus. Acelaşi material este optim la dilatarea/contractarea materialului datorită diferenţelor de temperatură

Testare efectuată de către igus®

Test de anduranţă - ghidare sigură

Chiar şi viteze de până la 10 m/s şi mai mult sunt testate pe termen lung în laboratorul igus®.

Exemple de aplicaţii

Institutul de cercetări maritime

Instalaţie de test pentru optimizarea acţionării navelor. Un portal trage modelele de nave cu până la 4 m/s. Pentru a preveni influenţarea instrumentelor de măsurare sensibile, un e-chain® cu vibraţii reduse (sistem P4.80R) este important chiar şi la acceleraţii şi viteze ridicate.

6… Design cu nut şi feder

Pentru rigiditate la torsiune datorită „funcţiei de interblocare” şi aplicaţii extrem de dinamice, cu alunecare

…ideal pentru curse rapide, lungi
... ideal pentru aplicaţii cu montare laterală sau forţe de torsiune ridicate

Detalii ale principiului de funcţionare

Lambă și uluc

Lambă și uluc

Funcţia de interblocare a legăturilor de cablu asigură stabilitatea foarte mare la torsiune a e-chain® şi previne răspândirea în afară a legăturilor sub influenţa forţelor de împingere/tragere.

Testare efectuată de către igus®

Test de anduranţă - ghidare sigură

Chiar şi viteze de până la 10 m/s şi mai mult sunt testate pe termen lung în laboratorul igus®.

Exemple de aplicaţii

Depozite automatizate

Sistemul P4 este potrivit în special pentru curse lungi şi rapide în aplicaţii cu spaţii înguste, de genul deplasării pe culoare din depozite automatizate şi sisteme de recuperare sau depozite frigorifice. igus® oferă de asemenea cabluri chainflex® potrivite din stoc pentru asemenea aplicaţii extrem de dinamice.

7... Contur special al legăturilor

Funcţionare uşoară datorită derulării delicate

... derulare silenţioasă a e-chain®, instalare îmbunătăţită

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Contur special al elementelor

Conturul permite o derulare mai bună a e-chain® şi o instalare mai simplă şi mai sigură.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere Conturul legăturilor de lanţ reduce efectul de poligon şi astfel se derulează mai uşor. Chiar şi tipul de instalare în „zigzag” este astfel acceptat în mod pozitiv.

Exemple de aplicaţii

Funcţionare uşoară datorită derulării delicate

8... Racord bolţ/orificiu mare

Forţe de împingere/tragere mari şi mai puţină uzură datorită toleranţelor precise

...Curse peste 800 m sunt posibile
...acceleraţii de 50 m/s² şi mai mult
 
„Forţe de tragere mai mari cu 30% în comparaţie cu e-chain® cu role igus® de mare capacitate.”

Detalii ale principiului de funcţionare

Limitator cursă de capăt dublu, dreptunghiular

Limitator cursă de capăt dublu, dreptunghiular

Mai mult de două limitatoare de cursă în cel mai bun caz abia pot fi sincronizate. Geometria dreptunghiulară facilitează distribuţia semnificativ mai bună a forţelor decât în cazul unui limitator rotund (formula pentru presiunea suprafeţei, p=F/A). Întreaga familie P4 este echipată cu limitatoare de cursă dreptunghiulare duale.

Testare efectuată de către igus®

Test la întindere cu Zwick

În laboratorul igus®, noi testăm rezistenţa la compresie/rupere a fiecărui sistem de alimentare cu energie cu o „maşină de testare la ciupire”, pentru a oferi specificaţii fiabile cu privire la sarcina suplimentară maximă şi lungimea autoportantă
Peste 30% rezistenţă la întindere

Exemple de aplicaţii

Sistem P4 la o macara pentru containere

Ghidaj al cablului pentru acţionarea căruciorului (118,5 m) la o macara pentru containere cu un lanţ cu role P4.56R. Sistem P4 silenţios şi fiabil cu utilizare continuă la viteze de deplasare de 240 m/min. P4.56R are o sarcină suplimentară de 2,6 kg/m şi este echipat cu următoarele cabluri igus® chainflex®, CF330 1x25mm² cu un singur miez, cablu de comandă CF9 12G2.5mm², cablu cu fibră optică CFLG.12G şi cablu de date CF11.

9… zgomot de frână

Atenuează zgomotul limitatorului de cursă şi la rostogolire

… System P4 - nivel de zgomot de 75 dB la 6 m/s
… multe serii certificate de TÜV Rheinland
 
"În comparație cu e-chain® cu role igus® standard : zgomotul de funcționare redus cu aproximativ 6 dB (A) datorită îmbunătățirii geometriei rolei și a lanțului"

Detalii ale principiului de funcţionare

Frână

Frână

Un principiu simplu, dar extrem de eficient. Un contur în formă de pană la limitatorul de cursă e-chain® atenuează zgomotul limitatorului de cursă al e-chain®.

Testare efectuată de către igus®

Test de zgomot

Y= dB(A)

1) 1. e-chains® cu role profilate din 1999, test de laborator, v = 2 m/s

2) Test de exterior, v = 6 m/s
respectiv 1 m din spațiul de măsurare

Exemple de aplicaţii

Test de zgomot

Măsurarea zgomotului P4 în laboratorul igus® la curse de deplasare lungi şi o distanţă de 1 m faţă de aplicaţie.

10... limitatoare de cursă dreptunghiulare, verticale, bolţuri mari

Pentru maximum de absorbţie şi distribuţie a forţei, permiţând astfel forţe de împingere/tragere şi sarcini mai mari în cazul curselor lungi (până la 800 m)

… forţe de împingere/tragere posibile până la 6500 N
… sarcini suplimentare maxime posibile până la 30 kg/m

Detalii ale principiului de funcţionare

Limitator cursă de capăt dublu, dreptunghiular

Limitator cursă de capăt dublu, dreptunghiular

Mai mult de două limitatoare de cursă în cel mai bun caz abia pot fi sincronizate. Geometria dreptunghiulară facilitează distribuţia semnificativ mai bună a forţelor decât în cazul unui limitator rotund (formula pentru presiunea suprafeţei, p=F/A). Întreaga familie P4 este echipată cu limitatoare de cursă dreptunghiulare duale.

Testare efectuată de către igus®

Limitator de cursă vertical, bolţ mare

Prin decalarea limitatoarelor de cursă, forţa este ghidată prin trei puncte, şi anume cele două limitatoare de cursă şi bolţul mare, în loc de absorbirea centrală a forţei. Aceasta reduce sarcina elementelor individuale, bolţuri şi limitatoare de cursă, efectiv la 1/3.

Exemple de aplicaţii

Testarea la defecţiune în laboratorul igus® şi în exterior

În laboratorul igus®, noi testăm rezistenţa la compresie/rupere a fiecărui sistem de alimentare cu energie cu o „maşină de testare la ciupire”, pentru a pune la dispoziţie specificaţii fiabile cu privire la sarcina suplimentară maximă şi lungimea autoportantă. Un test la funcţionare pe o lungime de 1.320 km a fost efectuat în exterior la o cursă de 120 m şi o viteză de 6 m/s.

11... Traverse din plastic potrivite pentru cablu

Pentru durată de viaţă şi mai mare a cablurilor datorită design-ului rotunjit

… cablurile vor dura cel mai mult cu traverse de deschidere din plastic
… fără deformare plastică din cauza forţelor aplicate extern

Detalii ale principiului de funcţionare

Traverse cu blocare rapidă

Traverse din material plastic care protejează cablurile

Conturul interior neted, potrivit pentru cabluri şi traversele rotunjite oferă o durată de viaţă lungă a cablurilor şi furtunurilor. Interacţiunea materialelor plastice optimizate tribologic ale traverselor de deschidere cu materialul pentru înveliş al cablurilor instalate are ca rezultat cea mai bună durată de viaţă la împerecherea cablurilor testate.

Testare efectuată de către igus®

Uzura cablului la traverse de plastic:

Înveliş din diferite materiale, cu cele mai bune rezultate la uzură în cazul traverselor din plastic. În plus, comparativ cu traversele din aluminiu, acestea nu sunt supuse la deformare plastică de la forţe de impact externe.

Exemple de aplicaţii

HHLA 10 ani de utilizare a igus® chainflex® la macarale pentru containere


12... Separare de interior potrivită pentru cablu

Pentru durată de viaţă mai lungă, datorită bazei rotunde

... aproape înjumătăţiţi uzura cablului
... mai puţine componente, mai multe posibilităţi

Detalii ale principiului de funcţionare

Lambă și uluc

Traverse din material plastic care protejează cablurile

Conturul neted, potrivit pentru cabluri şi rotunjit oferă o durată de viaţă lungă a cablurilor şi furtunurilor. În plus, acum se poate implementa o separare de interior mai bună şi mai potrivită pentru cablu, cu mai puţine componente standardizate.

Testare efectuată de către igus®

Teste de uzură

Cu ajutorul noilor separatori rotunjiţi, uzura cablurilor a putut fi aproape înjumătăţită.
 
Teste 3748Separator 301 comparativ cu versiunea nouă 45.1
Perechea potrivită de plastic şi material pentru înveliş se dovedeşte a fi cea mai bună aici.

Exemple de aplicaţii

În acest caz, traversele de deschidere rotunde din plastic ajută la extinderea duratei de viaţă a cablului.

13... garnituri împotriva uzurii

Pentru o durată lungă de viaţă la cursele lungi

… performanţa la funcţionare de 10.000 km şi mai mult este garantată
… pentru curse lungi şi durată de viaţă extinsă
 
„În comparaţie cu e-chain® cu role igus® standard: 20% mai multă suprafaţă de alunecare”

Detalii ale principiului de funcţionare

Traverse din material plastic care protejează cablurile

Garnitură împotriva uzurii

Testare efectuată de către igus®

Fiecare e-chain® obţine o performanţă la funcţionare de cel puţin 10.000 km la curse lungi - deseori şi mai mult. Aceasta este o „promisiune” pe care am îndeplinit-o de ani de zile.

Exemple de aplicaţii

Timpi de funcţionare lungi

Sistem P4 în uz la sistemul de alimentare cu energie pentru un stivuitor de containere. P4.56R se depalsează la 3,3 m/s şi o acceleraţie de 0,3 m/s², pe o distanţă de 112 m. Sistemul ghidează 3 cabluri igus cu tensiune medie CFCRANE 1x50mm², un cablu CF330 1x120mm² cu un singur miez, un cablu cu fibră optică CF10 7G1.5 şi unul CFLG.12G.

14... 1.354 de cabluri chainflex® și peste 4.600 de cabluri de acționare echipate din stoc

Modularitatea sistemelor igus® facilitează extinderea, scurtarea, dezvoltarea şi înlocuirea.

... începând de la 1m, fără costuri de tăiere, fără cantități minime
... chainflex® își face treaba sau 36 de luni garanție

Detalii ale principiului de funcţionare

Varietate de cabluri

Varietate de cabluri

Cablurile flexibile din portcabluri necesită specificații individuale pentru a rezista multor cicluri, viteze și accelerații mari, precum și condițiilor de mediu exigente. Siguranța EMC și conformitatea cu standardele și directivele precum NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- și Profibus sunt, de asemenea, o cerință necesară astăzi. Gama igus® chainflex® se extinde de la cabluri de comandă, cabluri servo, cabluri de motor, cabluri de medie tensiune, până la cabluri de magistrală, cabluri de date, cabluri de codificare și cabluri de fibră optică compatibile cu portcablurile.

Testare efectuată de către igus®

Teste complexe ale tuturor cablurilor chainflex® la operaţia de mişcare

Toate cablurile chainflex® sunt testate întotdeauna în practică. Aceasta înseamnă în e-chain® sau în mişcare, cum ar fi de exemplu aici în camera climatică igus® la -40°C.

Exemple de aplicaţii

Funcţie fiabilă pe toate axele

De peste 15 ani, în special la distanţe lungi de deplasare cu un număr mare de cicluri, cablurile chainflex® sunt adăugate prin împletire la învelişul exterior extrudat, rezistent la abraziune, cu umplere pentru întărire. Acestea pot îndeplini cele mai solicitante cerinţe.

15… Dublă blocare

Rezistenţă la susţinere garantat mare, datorită mecanismului de deschidere simplu, dar sigur

... max. Forță de reținere de până la 2.700 N
... se poate deschide rapid cu o șurubelniță

Detalii ale principiului de funcţionare

Mecanism dublu de închidere

Mecanism dublu de închidere

Sistem de deschidere cu înclichetare verificat şi extrem de sigur. Deschideţi traversa cu două mişcări simple de manetă. Traversele susţin astfel în mod fiabil chiar şi în caz de umplere excesivă şi pot fi totuşi desfăcute cu uşurinţă.

Testare efectuată de către igus®

test la întindere

Test la smulgere

Forţa de fixare maximă la fiecare traversă de deschidere este testată prin teste la smulgere în condiţii din lumea reală. Acest lucru poate avea loc de asemenea sub influenţa uleiului sau a altor lichide.
 
Teste 3577Rezistenţa la extragere a traverselor: > 2700 N

Exemple de aplicaţii

Sistem P4 la cursa lungă

Lanț cu role profilate P4.80 la cursă lungă cu trei legături de extensie și umplere mare. Traversele care se pot deschide rețin în mod fiabil pachetul de cabluri în cadrul lanțului.

Comandă de mostră



Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH