Seria de lanțuri electrice AX – lanț special pentru aplicații cu praf fin

4240AX
AX
  • Dispozitive de blocare exterioare
  • Nu se acumulează praf (de lemn) pe opritoarele de fixare
  • Fără „ "” în creștere" din portcablu
  • Interior optimizat
  • Industria prelucrării lemnului
  • Centralele electrice pe cărbune
  • Mine
  • În aplicații cu praf/particule extrem de fine
AX
  • Material: igumid G
  • Temperatură: de la -40 °C la +120 °C
  • Clasa de inflamabilitate: UL94-HB
Seriahi BiBahaR
4040AX5650 - 600 84 - 634 84150
4240AX 6250 - 400 86 - 436 84135
4240AX6250 - 400 86 - 436 84150
4240AX6250 - 40086 - 436 84200
5050AX 8050 - 600 100 - 650 108150
5050AX8050 - 600 100 - 650 108200
5050AX8050 - 600 100 - 650108250
5050AX8050 - 600 100 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108250
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108350
5050HDAX 8050 - 600 104 - 650108400
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108250
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108300

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță