Sistem e-tract de retragere a cablului de curent continuu pentru stațiile de încărcare rapidă

e-tract DC

Stație de încărcare ordonată - e-tract DC

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Date tehnice

Înălțime [mm]Lățime [mm]Adâncime [mm]Lungimea extensiei ​​​[mm]Lungimea necesară a cablului ​​​​​​​[mm]Diametrul cablului ​​​​​​​[mm]
2,0005001703,000mm (+max. 2,800mm) aprox. 5,800 mm (+ max. 2,800mm)max. 35mm

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță