Modificarea limbii :

Pentru o integrare deosebit de rentabilă
Tambur pentru cabluri în design igus, cu cerințe reduse de întreținere și protecție optimă a cablurilor ghidate. Destinat integrării în structurile existente și astfel redus la nucleul tehnologic fără carcasă proprie pentru a economisi greutate, spațiu și, nu în ultimul rând, costuri.
e-spool flex light este versiunea igus a unui tambur de cablu fără inel glisant. Cablul este întotdeauna ghidat în siguranță printr-o trecere pentru a se asigura că este înfășurat corespunzător în orice moment. Pentru diametre de cablu de la 5 mm la 15 mm și lungimi de extensie de la 3 la 25 de metri.
| Nr. piesă | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametrul cablului | 5-7mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Lungimea extensiei | 3m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Lungimea necesară a cablului în interiorul lanțului | 1.1m | 2.6m | 4.5m | 3.3m | 2.4m | 4.7m | 3.5m |
| Greutatea sistemului | 2.0kg | 2,7 kg | 8,7 kg | 8,9 kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 3.5m |

Această documentație vă va oferi toate informațiile importante despre-spool**flex mini -**de la date tehnice la avertismente de pericol și instrucțiuni de siguranță.

În aceste instrucțiuni de asamblare, vă arătăm cum să asamblați lumina flex e-spool.

În aceste instrucțiuni de asamblare, vă arătăm cum să asamblați e-spool flex light mini.

**Tech up: **Ghidare fără inel de alunecare pentru electricitate, date, lichide sau aer. Poate fi echipat cu orice tip de cablu.
Cost în jos: Fără inel glisant și rentabil în caz de reparații, deoarece componentele individuale pot fi înlocuite.
Cu un tambur de cablu nou dezvoltat pentru panourile de operare,
utilizatorii de roboți evită încurcarea cablurilor și pericolele de împiedicare în producția automatizată. Deoarece noua soluție nu utilizează inele glisante, media, datele și alimentarea cu energie și semnal a butonului de oprire de urgență pot fi, de asemenea, integrate în sistem. Descărcați cartea albă pentru a afla mai multe.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h