Sistem dryspin într-o secțiune de grădină, cu indicator termic și schemă de ridicare a unei beri din sol.

Elevator de bere pentru aplicații DIY

Date tehnice:

  • Ce a fost necesar? Urcare și coborâre fără efort cu sarcina corespunzătoare, costuri reduse cu forța de muncă
  • Cerințe: fără întreținere, fără lubrifiere, rezistă la cupluri mari, rezistent la intemperii, instalare simplă, rentabil, achiziție rapidă
  • Produse utilizate: dryspin® piuliță cu șurub de plumb DST-JSRM-2220DS10X25 și ax filetat DST-LS-10X25-R-ES
  • Succes pentru client: Stabilitatea cuplurilor ridicate, fără lubrifiere și, prin urmare, 100 % fără întreținere, durată de viață cu până la 30 % mai mare decât a șuruburilor cu plumb convenționale și fără probleme cauzate de condițiile meteorologice
Două imagini ale unui elevator de bere: în stânga cu sticle în grădină, în dreapta iluminat, montat pe perete.

La liftul pentru bere

Tehnologia dryspin® a fost atractivă

Diagramă comparativă a geometriei filetului standard și dryspin® cu unghi de filet mai abrupt sau mai plat și dinți rotunjiți.
Tijă filetată montată pe țeava metalică.

Instalare ușoară

Produse utilizate

Șurub cu pas mare din oțel inoxidabil, cu filet rulat.

Șurub de plumb

Piuliță filetată dryspin cu filet interior, decupată.

Piuliță pentru șurubul de plumb

Aveți întrebări legate de tehnologia șurubului de plumb drylin®?

Axuri filetate igus dryspin cu elemente de piuliță și simbol de magazin.

Comandă online:

Configuratorul Dryspin afișează un ax filetat și bucșe de flanșă selectabile.

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță