Alternativa la firele trapezoidale

Am testat-o: Funcționare mai lină, mai puține vibrații

Comparație între dryspin și DIN 103 pe un banner.
  • Toleranțe de fabricație mai strânse
  • Dinți rotunjiți
  • Unghiul flancului și unghiul flancului optimizate pentru piulițele din plastic
  • Asimetrie optimizată în comparație cu DIN 103.

Dimensiunile alternative ale filetului dryspin® conform DIN 103 dintr-o privire de ansamblu

Șurub trapezoidal alternativ dryspin DS10x3.
Alternativă dryspin pentru șurub trapezoidal DS14x4.
  • Disponibil cu filet la dreapta și la stânga
  • Rigiditate mai mare
  • Viteză mai mare datorită geometriei dryspin®
șurub filetat dryspin DS18x4 pentru aplicații cu filet trapezoidal.
  • Disponibil cu filet la dreapta și la stânga
  • Unghi optimizat al flancului
  • Funcționare silențioasă și fără vibrații
Ax filetat DS10x2 cu inscripție portocalie.
Șurub de ghidare DS12x3.

Test de uzură: Dimensiunea Ds10x3 învinge concurenții și firul trapezoidal

Parametrii de testare

Y = rata de uzură [μm/km]

Rezultatul testului

dryspin® m-a dat pe spate: Toleranțe de fabricație mai strânse = îmbunătățire cu un factor de 3

Șubler și două axuri filetate pe un desen tehnic.

Până la 25 % mai puțină uzură: dryspin® bate firul trapezoidal și concurenții

Rulment cu flanșă din plastic, cu indicarea de 25% și un mic grafic cu bare.

Silențios, fără vibrații și viteze mai mari datorită flancurilor rotunjite ale dinților

șurub filetat dryspin cu piuliță pentru mișcare liniară silențioasă.

100 % fără lubrifiere și întreținere: Potrivit pentru aplicații de lungă durată

Alternativă dryspin pentru piuliță trapezoidală, cu indicație de lubrifiere.

Durată de viață cu până la 30% mai lungă

Ax filetat dryspin cu durată de viață mai mare și săgeată portocalie în sus cu „+30 %”.

Procese rapide și termene de livrare scurte, fără cantitate minimă de comandă

Harta lumii cu continente conectate și un punct central de conexiune pentru o rețea globală.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță