Drylin SLW Protect modul liniar

Cu un sistem de acționare cu șurub protejat și un design cu profil redus

  • Drylin® Șină cu profil W ca mecanism de protecție
  • Disponibil cu pasul 10x2, 10x12, 10x50
  • Tip plat
  • 3 lungimi de glisieră
drylin SLW-PT - desen tehnic
modul liniar drylin cu acționare cu șurub de ghidare protejată igus SLW-PT
  • Lungimea max. a cursei: 750 mm
  • Arbore cu rulment glisant
  • lungime glisieră: 87 mm
  • capacitate de încărcare max. stat.
    • axială: 700 N
    • radială: 2,000 N
modul liniar drylin cu acționare cu șurub de ghidare protejată igus SLW-PT
  • Lungimea max. a cursei: 750 mm
  • ax cu rulmenți cu bile
  • lungime glisieră: 87 mm
  • capacitate de încărcare max. stat.
    • axială: 500 N
    • radială: 2,000 N

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Catalog

Solicitați o ofertă

Cerere de informații despre produs

Configurator online gratuit

Configurator online

Opțiuni tehnice pentru seria SLW

Materialul șurubului de ghidare pentru modulele liniare igus SLW-PT

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Rulmenți pentru module liniare Drylin

Materiale pentru rulmenți

Motor pas cu pas pentru module liniare cu șurub de plumb Drylin

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Prindere cu șurub de acționare pentru module liniare drylin

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Indicator de poziție pentru module liniare drylin®

Indicator digital de poziție

Roată manuală pentru modulele liniare Drylin cu acționare cu șurub de plumb

roți de mână drylin

Video

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță