Module liniare drylin SAW

Design robust

  • Alegerea filetului trapezoidal sau abrupt
  • Ax de acționare filetat cu rulment cu bile
  • Profil de șină cu tip înalt, extrem de rezistent la torsiune
  • Șină profilată drylin® W, aluminiu, anodizat dur
  • Stabilitate ridicată
  • Rentabil și 100 % fără lubrifiere

Dimensiunile seriei SAW

  • lungime max. a cursei: 300 mm
  • lungime glisieră: 60 / 100 mm
  • lățimea căruciorului: 54 mm
  • capacitate de încărcare max. capacitate de încărcare max:
    • axială: 100 N
    • radială: 400 N
  • lungime max. a cursei: 500 mm
  • lungime glisieră: 100 mm
  • lățimea căruciorului: 85 mm
  • capacitate de încărcare max. max:
    • axială: 100 N
    • radială: 400 N
  • lungime max. a cursei: 500 mm
  • lungime glisieră: 69 / 100 / 150 mm
  • lățimea căruciorului: 74 mm
  • capacitate de încărcare max. capacitate de încărcare max:
    • axială: 500 N
    • radială: 2000 N
  • lungime max. a cursei: 750 mm
  • lungimea căruciorului: 100 mm
  • lățimea căruciorului: 108 mm
  • capacitate de încărcare max. max:
    • axială: 750 N
    • radială: 2000 N
  • lungime max. a cursei: 750 mm
  • lungime glisieră: 150 mm
  • lățimea căruciorului: 104 mm
  • capacitate de încărcare max. max:
    • axială: 750 N
    • radială: 3000 N

Servicii pentru produse

Descărcați datele tehnice

Catalog

Solicitați o ofertă

Cerere de informații despre produs

Configurator online gratuit

Configurator online

Opțiuni tehnice pentru seria SAW

material șurub de plumb igus

Materiale pentru șuruburile de ghidare

Material pentru rulmenți simpli pentru modulele liniare și mesele XY igus

Materiale pentru rulmenți

Motoare pas cu pas pentru module liniare

Sisteme de acționare electrică: motoare electrice de la igus

Prindere cu șurub de acționare pentru module liniare drylin

Clemă pentru șurubul de plumb

  • Flanșă de prindere a arborelui pentru prinderea șurubului conducător la indicatorul de poziție
  • Fixează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Material: carcasă din polimer cu clemă pentru arbore din aluminiu
  • Culoare: negru
Indicator digital de poziție pentru module liniare drylin

Indicator digital de poziție

roată manuală drylin pentru module liniare

roți de mână drylin

Configurați unitatea liniară personalizată cu șurub de acționare

Configurați online axele liniare drylin SLW de la igus
  • Găsiți și comandați sau întrebați despre unitatea liniară SLW potrivită cu acționare prin fus în doar câteva clicuri
  • Introduceți datele și selectați propunerea potrivită
  • Puneți în coșul de cumpărături și comandați sau întrebați online
  • Descărcați lista de piese ca fișier PDF

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță