Sisteme și cabluri rezistente de alimentare cu energie pentru tehnologia de acționare liniară de la HIWIN

Cele mai înalte cerințe în automatizare: e-chain® și cablu în funcționare continuă

Profil

  • Ce a fost necesar: cablu de servomotor chainflex® și cablu de sistem de măsurare, furnizat preasamblat pe ambele părți cu conector ca așa-numitul readycable®; lanț energetic de tip E2/000
  • Cerințe:  Accelerații ridicate de până la 10 g, viteze de până la 5 m/s, puțin spațiu de instalare disponibil, așteptări ridicate privind durata de viață și tensiuni nominale de 600 V pentru cablu, precum și o aprobare UL necesară.
  • Industrie: Tehnologie de automatizare
  • Succes pentru client: Lanțurile și cablurile își dovedesc eficiența în întreaga lume și într-o mare varietate de aplicații. De exemplu, la tăierea tuburilor în industria auto, unde sistemul de alimentare cu energie și cablul funcționează practic fără uzură - în ciuda cantității mari de așchii.
e-chain E2/000 cu cabluri chainflex

Problema

Soluția

Tehnologie liniară HIWIN cu cabluri Chainflex
Tehnologie liniară HIWIN cu cabluri Chainflex
Motoare de cuplu HIWIN cu cabluri Chainflex
Motoare de cuplu HIWIN cu cabluri Chainflex
Cabluri chainflex
Cabluri chainflex

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță