Aționare: curea dințată, șurub de acționare
Axe liniare electrice din stoc
Asamblare rapidă
Lungimi definite pentru cursă
Bază cu axă de curea dințată ZLW, axă cu șurub de acționare SAW
Accesorii: comutatoare de limitare/referință, cabluri de conectare, plăci adaptoare/de montare
Poziționarea senzorului
Identificarea în microelectronică, tehnologie medicală
Automatizare de măsurare și testare
Instalare ușoară
Asamblarea senzorului în locașurile T pentru lungimea completă a profilului
Totul dintr-o singură sursă, gata asamblat și testat
Pentru sarcini radiale de până la 10 [kg]
pentru cerințe de precizie până la aprox. 0,1 [mm]
pentru viteze de până la max. 1,5 [m/s]
Număr comandă | Dimensiune de instalare | Lungimea căruciorului | Lungimea cursei | tip de motor | sarcina radială statică maximă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0001 | ZLW-0630 Basic | 60 | 300 | NEMA17 Litze | 35 | 140 | 537,97 EUR |
Tehnologie de manevrare și asamblare
Activități de manevrare a pieselor mici
Sistem de preluare și amplasare
Instalare ușoară
Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul locașului T de-a lungul întregii lungimi a secțiunii
Totul dintr-o singură sursă, gata asamblat și testat
Pentru sarcini radiale de până la 15 [kg]
pentru cerințe de precizie până la aprox. 0,1 [mm]
pentru viteze de până la max. 2 [m/s]
Număr comandă | Dimensiune de instalare | Lungimea căruciorului | Lungimea cursei | tip de motor | sarcina radială statică maximă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | NEMA23 Litze | 100 | 400 | 671,24 EUR |
Sisteme de sortare
Activități de manevrare a pieselor mici
Sistem de preluare și amplasare
Instalare ușoară
Montarea comutatorului de proximitate prin intermediul locașului T de-a lungul întregii lungimi a secțiunii
Totul dintr-o singură sursă, gata asamblat și testat
Pentru sarcini radiale de până la 20 [kg]
pentru cerințe de precizie până la aprox. 0,1 [mm]
pentru viteze de până la max. 2 [m/s]
Număr comandă | Dimensiune de instalare | Lungimea căruciorului | Lungimea cursei | tip de motor | sarcina radială statică maximă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0003 | ZLW-1080 Standard | 100 | 1000 | NEMA23XL Litze | 150 | 600 | 1.108,38 EUR |
Reglaje ale senzorului și camerei
Reglarea clapetei de ventilație
Echipament de testare
Instalare ușoară
Asamblarea senzorului în locașurile T pentru lungimea completă a profilului
Totul dintr-o singură sursă, gata asamblat și testat
Pentru sarcini radiale de până la 15 [kg]
pentru cerințe de precizie până la aprox. 0,1 [mm]
pentru viteze de până la max. 0,3 [m/min]
Număr comandă | Dimensiune de instalare | Lungimea căruciorului | Lungimea cursei | tip de motor | sarcina radială statică maximă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1.5 | 60 | 250 | NEMA17 Litze | 100 | 400 | 504,47 EUR |
Reglaje ale camerei
Aplicații de identificare
Aplicații de stivuire
Instalare ușoară
Asamblarea senzorului în locașurile T pentru lungimea completă a profilului
Totul dintr-o singură sursă, gata asamblat și testat
Pentru sarcini radiale de până la 25 [kg]
pentru cerințe de precizie până la aprox. 0,1 [mm]
pentru viteze de până la max. 0,5 [m/min]
Număr comandă | Dimensiune de instalare | Lungimea căruciorului | Lungimea cursei | tip de motor | sarcina radială statică maximă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23 Litze | 500 | 2000 | 651,69 EUR |
Mișcări dificile ale camerei
Reglaje ale formatului
Dispozitiv de ridicare
Instalare ușoară
Asamblarea senzorului în locașurile T pentru lungimea completă a profilului
Totul dintr-o singură sursă, gata asamblat și testat
Pentru sarcini radiale de până la 50 [kg]
pentru cerințe de precizie până la aprox. 0,1 [mm]
pentru viteze de până la max. 0,7 [m/min]
Număr comandă | Dimensiune de instalare | Lungimea căruciorului | Lungimea cursei | tip de motor | sarcina radială statică maximă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] | radial [N] | |||||||
DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL Litze | 750 | 2000 | 851,46 EUR |