Lanțuri energetice, cabluri și tehnologie a rulmenților pentru industria ecranelor

Industria de afișare

Carte albă

hârtie albă plată e-skin

Sisteme de alimentare cu energie pentru camere sterile

  • crește eficiența instalației
  • genera randamente mai mari ale liniei de producție
  • utiliza sistemele de alimentare cu energie într-un mod mai durabil

Produse selectate pentru industria afișajelor

e-skin flat
  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design modular, compact
  • Cablurile pot fi înlocuite în câteva minute
  • Disponibil opțional cu structură personalizată de toroane CFCLEAN pentru fiabilitate ridicată
e-skin moale
  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Două părți, compuse din înveliș superior și inferior
  • Asamblare rapidă datorită funcției "zip"
  • Pentru aplicații rapide, scurte, fără suport
e-chain E6
  • Compatibil cu camera curată în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design optimizat fără abraziune măsurabilă
  • Funcționare deosebit de silențioasă
  • Părți laterale realizate din material ESD, care previne încărcarea statică
Suporturi pentru role
  • Rulajul superior al lanțului energetic E6.52 compatibil cu camerele sterile este susținut pe curse lungi
  • Emisia de particule de la alunecare este eliminată
  • Balansarea motorizată a ghidajului cu role reduce contactul
CFCLEAN
  • Cu materiale de înveliș foarte rezistente la abraziune
  • Durată de viață garantată de 20 de milioane de curse cu o rază de 70 mm
  • Combinația de CFCLEAN și e-skin flat este certificată în conformitate cu clasa de camere curate 1
e-chain E6
  • Fără lubrifiere sau întreținere
  • Certificat pentru utilizarea în camere curate conform ISO clasele 6 până la 3
  • Funcționare deosebit de silențioasă
Rulmenți cu bile xiros
  • Rulmenți cu bile fabricați din materiale plastice de înaltă performanță pentru funcționare pe uscat cu frecare redusă
  • Cu aproximativ 50% mai rentabile și mai ușoare decât rulmenții cu bile convenționali din oțel inoxidabil
Semifabricate
Mostră e-skin flat

Comandați gratuit un sistem de cablu plat e-skin flat

Broșura produsului și informații suplimentare

Broșură despre camere sterile

Broșură cu produse pentru camere sterile

Colțul igus

Cutie de mostre XXL

Produse ESD

Informații despre ESD

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță