Modificarea limbii :
Thiessen Tillage Equipment a dezvoltat un sistem de cultivare pentru podgorii, pepiniere și livezi care permite erbicidarea rapidă între plante. Sistemul nu numai că reduce utilizarea erbicidelor, dar oferă, de asemenea, mai multă protecție culturilor și un rezultat mai bun al recoltei, deoarece se poate adapta pasiv la modificările conturului solului. Sistemul nu se bazează pe sisteme electronice sau hidraulice, ci pe feedback-ul mecanic al presiunii solului. Rulmenții iglidur® sunt utilizați în articulația paralelă a sistemului, care permite capului de control al buruienilor să plutească vertical în funcție de condițiile solului. Dispozitivul este utilizat în prezent în întreaga Americă de Nord și începe să facă progrese și în alte țări din lume.

Dispozitivul este montat pe tractor și, prin urmare, este expus la toate condițiile meteorologice, precum și la nisip și sol. Thiessen Tillage trebuia să rezolve încă trei probleme:
1. există o mișcare constantă în punctele de sprijin, deși la viteză redusă.
2. punctele de sprijin sunt supuse unor sarcini radiale
3. riscul de defectare din cauza lubrifierii insuficiente
Inițial, compania a experimentat cu bucșe de oțel lubrifiate și rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Cu toate acestea, era nevoie de rulmenți netezi cu întreținere redusă, care să poată fi utilizați ușor și la costuri reduse și să reziste condițiilor de mediu dificile. Decizia a fost luată în favoarea rulmenților drepți iglidur®.
Prin utilizarea lagărelor iglidur®, Thiessen Tillage Equipment a putut renunța la utilizarea niplurilor de ungere la punctele de sprijin. Rulmenții iglidur® au oferit avantaje și în ceea ce privește designul. Prin utilizarea lor, designul și dimensiunea sistemului de montare au putut fi adaptate. Pentru clientul final, acestea oferă avantajul că pot fi înlocuite cu ușurință în propriul atelier, dacă este necesar.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h