Vă puteți baza pe calitatea igus


Certificate de testare, sigilii de calitate & Afilieri

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 9001

IATF 16949

IATF 16949

​​​​​​​ISO 14001

ISO 14001

ISO 50001

ISO 50001

Camera curată IPA

Camera curată IPA

Aplicații ESD

Aplicații ESD

Participanți TISAX

Participant la TISAX

Certificare DNV

DNV

RoHS

Verificat de UL

EHEDG

DESINA

Test de proiectare TÜV

Test de zgomot TÜV

INTERBUS


Aprobări

Aprobarea materialelor UL

VDE

CSA

CEI

CE


Recunoștințe, premii și distincții

Companie de formare recunoscută

IHK Köln

Premiile de design if

Premiile iF Design
La modelele premiate

Premii

Premii pentru compania noastră
Pentru premii

igus pe plan mondial

Calitatea igus în întreaga lume


Chiar mai multe despre calitatea igus

laboratorul de testare igus

Cost down. Tech up.

Tehnologie în creștere, costuri reduse

Durată lungă de viață garantată

Durată lungă de viață