Modificarea limbii :

„În octombrie 1988, igus a achiziționat un teren de aproximativ 40.000 m² în Porz-Lind, în zona orașului Köln. Aici urmau să aibă loc dezvoltarea, producția, vânzarea, managementul și planificarea. Aici ar trebui să se concentreze toate activitățile, aici ar trebui să-și aibă sediul central igus. Compania igus s-a pregătit pentru o creștere rapidă și schimbări rapide – adică pentru flexibilitate – în toate domeniile, însoțite de o consolidare constantă a poziției generale a întreprinderii. Noua „fabrică igus” are rolul de a asigura spațiul și condițiile tehnice necesare în acest sens, având un design care ține seama de nevoile și preocupările angajaților. „Scopul este acela de a reflecta atât la nivel intern, cât și extern produsele și principiul fundamental al filosofiei corporative: inovație – servicii – fiabilitate – cu clienții în centrul unui sistem solar, în jurul căruia gravitează toți angajații și entitățile igus pentru a le rezolva problemele.”
Acest scurt fragment din raportul lui Günter Blase trimis lui Nicholas Grimshaw a stat la baza schiței de mai jos. Acesta a fost perfecționat până la forma prezentată în imagine, care a fost ulterior concretizată sub forma unei clădiri industriale.
igus a continuat să crească puternic în ultimii ani și are un nivel excelent de dezvoltare. Pentru a putea face față creșterii viitoare și a răspunde rapid și în mod fiabil nevoilor clienților noștri, am extins fabrica noastră cu o nouă clădire. În acest scop, am continuat conceptul flexibil al fabricii existente și al arhitectului de atunci, Sir Nicholas Grimshaw. Unul dintre cei doi fondatori ai biroului de arhitectură Bryden Wood, Mark Bryden, lucrase deja la prima fabrică împreună cu Nicholas Grimshaw - cu alte cuvinte, condițiile erau ideale.
Noua clădire a fabricii are o suprafață de 20.000 m² și este situată chiar vizavi de sediul nostru central din Köln, pe cealaltă parte a străzii Frankfurter Straße. Începând din toamna anului 2023, o parte din unitatea de producție și din spațiile de birouri și-au găsit un nou sediu aici. Un element deosebit de remarcat este sistemul solar instalat pe acoperiș, care reduce emisiile de CO₂ cu peste 242 de tone în fiecare an.

Ce se întâmplă de fapt în fabrica noastră de la sediul nostru din Köln? Intrați în lumea noastră VR la 360° și descoperiți cele mai variate secții, de la turnarea prin injecție la atelierul de matrițe, controlul calității sau laboratorul nostru. Toate stațiile sunt, de asemenea, însoțite de informații interesante despre fabrică și utilaje.