Modificarea limbii :

Toleranța componentelor CNC compatibilă cu plasticul
Plasticul are propriul comportament caracteristic, care trebuie luat în considerare în timpul prelucrării. Standardele noastre de producție garantează că piesele dvs. strunjite și frezate sunt prelucrate la toleranțele corecte ale plasticului.
Vă recomandăm să respectați următoarele standarde (a se vedea diagrama din dreapta), astfel încât componentele dvs. să poată fi fabricate cât mai rapid posibil.
Toleranțe compatibile cu materialele plastice ale componentelor CNC
Pentru dimensiunile de lungime, se recomandă toleranțele generale în conformitate cu ISO 2768 (grad "mediu"), după cum se arată în tabelul din stânga.
Sunt posibile toleranțe mai strânse care deviază de la acestea până la un anumit nivel de toleranță ISO. Toleranțele minime posibile și recomandate pot fi văzute în tabelul din dreapta. (Toleranțe și mai strânse ar fi fezabile pe partea de mașini, dar nu ar fi stabile în timp pentru componentele din plastic și, prin urmare, nu ar avea sens din punct de vedere tehnic).

Cartea noastră albă gratuită vă ajută cu principiile cheie pentru proiectarea componentelor dvs. prelucrate.Vă oferim 12 sfaturi utile pentru piesele dvs. prelucrate - astfel încât să puteți obține un design optimizat pentru economie și producție.

Doriți să aveți piese strunjite și frezate rapid și ușor iglidur®
și să aveți prețul calculat imediat online? Atunci folosiți acum serviciul nostru CNC.

Varietate mare de materiale și calitate a materialelor:
Varietatea mare de materiale a stocului nostru de bare iglidur®® vă garantează proprietăți tribologice optime ale componentelor pentru fiecare aplicație.

Calitate ridicată a suprafețelor:
Datorită procesului, prelucrarea CNC produce suprafețe bune - componentele iglidur® nu necesită în mod normal nici o post-procesare specială pentru suprafețele lor de alunecare.

Dimensiuni precise ale componentelor cu toleranțe strânse:
Primiți componente precise din punct de vedere dimensional cu toleranțe și ajustări strânse. Lățimile de toleranță înguste (până la gradul de toleranță 9 în conformitate cu DIN ISO 286) sunt de obicei fezabile. Prin urmare, lățimile de toleranță de 0,05 mm nu sunt o problemă.

Economic pentru cantități mici și medii:
Prelucrarea CNC este adesea cel mai economic proces pentru cantități de două până la patru cifre, în special pentru piese de volum mare cu geometrii simple.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h