Cablurile sistemelor de măsurare sunt adesea denumite cabluri de feedback sau de codificator. Ele sunt utilizate pentru feedback-ul semnalului de la sistemul transmițătorului la convertorul de frecvență. Informații precum viteza și poziția unghiulară, care sunt importante pentru utilizarea corectă a unității în tehnologia de automatizare, sunt transmise la densitate mare prin diferite combinații de miez de semnal din cablu. Aceasta înseamnă o combinație colorată de diferite secțiuni transversale, număr de miezuri și combinații de ecranare care necesită protecție specială în timpul mișcării. Acest lucru se realizează cu ecranări pereche speciale sau învelișuri ale elementelor.
Cursele lungi și razele mici de curbură reprezintă o provocare specială, deoarece aici acționează forțele extreme asupra cablului. Componentele sensibile ale cablului determină importanța utilizării unor materiale speciale de înaltă calitate, selectate, la fabricarea cablurilor sistemelor de măsurare. Materiale de înaltă calitate, cum ar fi TPE, un înveliș interior robust, extrudat cu umplere continuă, o ecranare țesută deosebit de strâns, cu o acoperire ridicată și un unghi optim al panglicii împletite sunt componente esențiale ale unui cablu de sistem de măsurare durabil și sigur. Acestea sunt deosebit de importante deoarece cablurile pentru sisteme de măsurare sunt folosite oriunde există mișcare.
Puteți găsi mai multe informații despre cablurile pentru sisteme de măsurare chainflex® aici.