Modificarea limbii :

Economisesc energie prin utilizarea turnării prin injecție și sunt fabricate din materiale 100% reciclabile. Cu cadrele noastre de bicicletă din plastic, deschidem noi drumuri în domeniul construcției durabile de biciclete. Înainte ca cadrul să ajungă la sfârșitul duratei sale de viață, să devină regranulat și să fie reciclat, acesta oferă încă multe avantaje utilizatorilor săi.
Acesta nu corodează, este foarte rezistent și durabil și are, de asemenea, o rezistență și o rigiditate excelente, ceea ce asigură o direcție precisă și o transmisie optimă a puterii. În același timp, oferă un nivel ridicat de confort, chiar și în cazul călătoriilor mai lungi, deoarece proprietățile materialelor sale de amortizare reduc oboseala musculară cauzată de impact și vibrații.
Designul modular oferă mai multe dimensiuni și modele de cadre dintr-un singur set de unelte. Schimbări simple de design, opțiuni de răspuns rapid pentru adaptări ale interfeței și implementare mai rapidă. Fie că este vorba de un aspect minimalist sau de culori atrăgătoare, producția cu ajutorul construcției modulare a cadrului permite modele creative și opțiuni de personalizare individuală.




În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h