Calculul duratei de viață a rulmenților cu bile

Calculator de durată de viață

Calculați durata de viață a rulmenților cu bile

Experți în role transportoare

xiros® experți în role transportoare

Calculul rulmenților cu bile făcut ușor online

Calculul rulmenților: Exemplu

  • Unitate: mm
  • Dimensiune: 6000
  • Diametrul interior (d1): 10
  • Diametru exterior (d2): 26
  • Lățime (b1): 8
  • Sarcina radială maximă: 20N
  • Viteză: 400 1/min
  • Temperatură min.: -10°C
  • Temperatura max. Temperatura max: 50°C
  • Fără metal
  • Cât timp durează rulmentul cu bile? Durata de viață preconizată: 20.913 ore

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță