Piulițe cu șurub de plumb cu gabarit redus

Ce trebuie să faceți în cazul unui joc axial nedorit?

Oricum, ce este clearance-ul axial?

Care este jocul axial?

Ce opțiuni oferă gama de produse igus în acest caz?

Piulițe cu șurub de plumb cu gabarit redus

Piulița cu șurub de plumb cu joc zero

  • Joc axial minim de-a lungul vieții
  • Poziționare și mișcări de alimentare mai precise
  • În filete cu elice mare dryspin
  • Piuliță cu șurub de ghidare cu flanșă
  • Direcția filetului: RH
  • Material: iglidur J

Zero-backlash: Date tehnice

  1. Cuplul de ralanti al piuliței șurubului de plumb cu joc zero crește odată cu durata de viață. În scopul calculării și proiectării, se recomandă să se ia în considerare cuplul maxim de ralanti.
FiletMax. static axial F [N]Cuplu maxim la ralanti (cu arc)170) de la [Nm]Număr piesă
Ds5x5750.02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000.08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Piulița cu șurub de avans cu preîncărcare

  • Pentru filete cu elice mare până la un diametru al filetului de 6,35 mm
  • Piuliță cilindrică cu șurub de ghidare cu flanșă
  • Direcția filetului: filet la dreapta
  • Material: iglidur J

Preîncărcați piulița șurubului de plumb: Date tehnice

FiletMax. static axial F [N]cuplu max. la ralanti (cu arc) de la [Nm]Număr piesă
Ds6.35x1300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300.10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400.10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400.10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350.15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Piulița cu șurub de ghidare cu gabarit redus

  • Joc axial redus datorită pretensionării radiale circumferențiale
  • Funcționare foarte silențioasă datorită reducerii vibrațiilor posibile
  • Alternativă rentabilă la piulița cu joc zero
  • În dryspin high helix și filet trapezoidal până la diametrul filetului de 14 mm
  • Piuliță cu șurub de ghidare cu flanșă
  • Direcția filetului: RH
  • Material: iglidur J

Piuliță cu șurub de plumb cu golire redusă: Date tehnice

fir cu elice mare dryspin

FiletMax. static axial F [N]max. la ralanti cuplu (cu O-ring) de la [Nm]Număr piesă
Ds6.35x2.54400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750.01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40.61250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

piuliță cu șurub trapezoidal dryspin

Fir pornire unicăMax. static axial F [N]max. la ralanti cuplu (cu O-ring) de la [Nm]Număr piesă
Tr8x1.5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250.06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin trapezoidal plumb șurub piuliță multi start

Fir multi start
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250.06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Piulița cu șurub de ghidare antiretur

  • Reducerea zgomotului și a vibrațiilor
  • Pentru filete trapezoidale până la un diametru al filetului de 24 mm
  • Piulițe filetate cilindrice și cu flanșă
  • Direcția filetului: RH și LH
  • Material: iglidur J și iglidur R

Piuliță cu șurub de plumb antiretur: Date tehnice

Piuliță cilindrică trapezoidală pentru șurubul de plumb

FiletSuprafață de sprijin eficientă [mm2]Max. static axial F [N]Număr piesă
Tr8x1.5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Piuliță trapezoidală cu șurub de plumb cu flanșă

Fir iglidur® JSuprafață de sprijin eficientă [mm2]Max. static axial F [N]Număr piesă
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

Piuliță cilindrică trapezoidală iglidur R

Fir iglidur® RSuprafață de sprijin eficientă [mm2]Max. static axial F [N]Număr piesă
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Piuliță trapezoidală iglidur R

Fir iglidur® RSuprafață de sprijin eficientă [mm2]Max. static axial F [N]Număr piesă
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță