A 7-a axă pentru toți roboții

igus-axa a 7-a

Extindere simplă a spațiului de lucru pentru toți roboții ușori de la € 2,248.09

  • Lungimi de cursă de până la 6.000 mm
  • Precizie de 0,3 mm
  • Sarcină utilă de până la 55 kg

Configuratorul axei a 7-a

Configuratorul axei a 7-a

7. Informații tehnice privind axa

pictogramă Gama

Întindere de până la 6.000 mm

Pictograma de viteză

Până la 0,6m/s rapid

Precizia pictogramei

Precizie ±0,3 mm

Axa a 7-a în acțiune

Modele actuale igus 7th axis

Pentru ReBeL și alți roboți

ZLW-20200S-7TH-REBEL

Pentru Universal Robots

ZLW-20200S-7TH-DCUR

Pentru EPSON

ZLW-20200S-7TH-EPSON

Software de control pentru axa a 7-a

Software de control Cobot
  • Testați toate cinematicile igus® înainte de a le cumpăra cu software-ul gratuit și fără licență
  • Cu proiecte preprogramate pentru toți roboții igus®, axe simple și AGV-uri
  • Interfață 3D intuitivă cu simulare a robotului

Magazin online

Magazin online Low Cost Automation

Configuratorul axei a 7-a

Configuratorul axei a 7-a în fața tabletei

Programare pentru demonstrație

Programare pentru demonstrația live ReBeL®

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță