Procese de fabricație aditivă la igus®

Tipărire 3D cu materiale plastice auto-lubrifiante pentru piese rezistente la uzură

Imprimantă SLS

Sinterizare selectivă cu laser (SLS)

Procesul de imprimare SLS
  • Rezistență și bună aderență a straturilor
  • Rezistență, alungire la rupere mai mare de 8%
  • Se pot realiza componente delicate cu o grosime a peretelui de până la 0,7 mm
  • Serviciu de imprimare la nivel mondial, sisteme SLS igus în Germania, China și SUA

Modelare prin extrudare termoplastică (FDM)

Procesul de imprimare FDM

Prelucrarea digitală a luminii (DLP)

Procesul de imprimare DLP
  • Rezoluție de imprimare ridicată, de până la 35 µm
  • Specificații mecanice izotrope (fără dezavantaje în ceea ce privește rezistența datorită structurii straturilor)
  • Suprafață curată și netedă
  • Domenii de aplicare posibile: Angrenaje cu un modul de dinte de 0,2 și componente speciale care necesită adâncituri delicate, canale interne sau găuri extrem de fine

Serviciul online de imprimare 3D

Serviciu de tipărire 3D online

Procesul de imprimare 3D în utilizare

Pinioane imprimate 3D

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță