Veneer machine: Plastic plain bearings master extreme loads and high temperatures

Profile

  • What was needed: Slide bearings in the veneer machines, more precisely on the pressure beam bearing for turning and swivelling movements
  • Requirements: Resistance to high temperatures, dirt, dust and pressure
  • Sector: Wood industry
  • Success for the customer: iglidur® plain bearings are less expensive to purchase than conventional bearings, meet the technical requirements of the customer and minimise the service effort, thus guaranteeing a long service life.
Mașină de furniruire cu panou de control și mai multe suporturi pentru piese.

Problem

Solution

"The use of the iglidur® G bearing is also the first choice for us in this case due to its corrosion resistance and insensitivity to the abundant wood dust."

Michael von Mutius

Deputy Design Manager at Heinrich Kuper GmbH

The centrepiece: Bonding pressure beam

Componentă a unei mașini de furniruit, cu carcasă de protecție și unitate de acționare în interior.

Beams must remain flexible

Maintenance-free bearing

Interiorul unui ansamblu de mașină cu motor, reductor și cabluri într-o mașină de furnir.

Corrosion-free and dust-proof

Desen tehnic al unei piese pentru mașină de furnir, cu mai multe vederi și rolă de transport.

Long-term applications with constant coefficients of friction

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță