Mașini cu alimentare directă

Flexibilitate maximă cu încărcături mari de praf și viteze de procesare rapide

Mașină de aplicat cant pentru industria lemnului, în randare, cu componente vizibile.

Produsele noastre de top pentru mașini cu flux continuu

Stabil, ușor & rapid de umplut

  • cu 30 % mai ușoară decât seria E4.1 de dimensiuni comparabile
  • Poate fi deschis pe ambele părți în raza interioară și exterioară
  • Potrivit și pentru aplicații rotite lateral, verticale și suspendate
Lanț portcablu igus triflex TRE2 într-un ghidaj curbat.

Mobil tridimensional

  • Raza de curbură definită de 50-182 mm pentru o durată de viață maximă a cablului
  • Absorbție ridicată a forței de tracțiune și flexibilitate ridicată
  • Diferite versiuni de la închis la ușor
Ax filetat dryspin cu piuliță în prim-plan.

Eficiență ridicată și uzură redusă

  • 7 materiale diferite & funcționare fără lubrifiere
  • Coeficient scăzut de frecare & eficiență ridicată
  • Costuri de achiziție reduse cu până la 50,9
Carucior liniar drylin W pe șină dublă.

Varietate datorită principiului de construcție modulară

  • 100 % fără lubrifiere
  • Fără coroziune și igienic
  • Silențios și rezistent la uzură
Lagăr alunecător iglidur G din material pentru mișcări de alunecare.

Rulment simplu din plastic

  • Insensibil la praf și murdărie
  • Rezistență ridicată la presiune
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Durată de viață previzibilă
Cablu chainflex cu marcaj de garanție de 4 ani.

Potrivit pentru acționările ctrlX

  • Schimb sigur de date între motor și sistemul de codare
  • Economisire de aproximativ 40 % a spațiului de instalare în lanț
  • Reducerea cablului utilizat cu 50
Patru cabluri igus chainflex cu conductori răsuciți expuși, în versiuni diferite.

Cablu din PVC în lanțul energetic ​

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță