Durată lungă de viață în producția de paleți din lemn cu rulmenți liniari fără lubrifiere

Profil

  • Ce era necesar: ghidaj liniar în unitățile de acționare și manipulare ale sistemelor de producție a paleților
  • Cerințe: Rezistență la așchii, praf, umiditate și rășină, rezistență la mișcări dinamice, vibrații și sarcini alternante
  • Sector: Industria lemnului
  • Succes pentru client: În comparație cu rulmenții cu bile convenționali și ghidajele cu rulmenți cu bile recirculante, Krenzer obține o durată de viață semnificativ mai mare cu ghidajele liniare drylin® cu funcționare uscată. În combinație cu arborii din oțel călit, rulmenții din carcasă funcționează precis și fără întreținere chiar și în condiții de mediu nefavorabile.
O instalație de pelete cu transportoare și motoare mută materialul într-o hală industrială.

Drylin® Rulmenți pentru carcasă

Eșantion gratuit

Cutie de mostre drylin cu drylin R și banderolă pentru sortimentul de lagăre glisante.

Problema

Soluția

Praf, așchii, mișcări dinamice și sarcini alternante: acestea sunt condițiile în care ghidajele liniare Drylin trebuie să își dovedească valoarea în liniile de producție de paleți de la Krenzer.

Blocurile de pernă Drylin sunt, de asemenea, utilizate pentru alimentarea și poziționarea exactă a plăcilor de acoperire.

ghidaj liniar drylin® cu efect de împingere a zăpezii, prezentat aici la o stație de alimentare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță