Ziua Tehnologiei Medicale 2026

Conferință de specialitate dedicată ingineriei, dezvoltării și achizițiilor, în perspectiva târgului COMPAMED

17 sau 18 noiembrie 2026

Campusul igus din Köln

Vei fi acolo?

program

09:45

Autobuz de legătură de la Messe Düsseldorf (Medica/COMPAMED)

Schiță a punctului de plecare al navetei la Messe Düsseldorf

11:00

Sosirea la campusul igus, clădirea IMPS

Harta campusului igus cu clădirea IMPS marcată

11:30

Cuvinte de bun venit | Început

11:45

Prezentare

PTFE și PFAS în tehnologia medicală – proiectare sigură și adaptată cerințelor viitorului

Structura moleculară a bucșelor iglidur fără PTF și PTFE

12:00 (amiază)

Prezentare

Soluții speciale pentru tehnologia medicală – atunci când standardele nu sunt suficiente

Componente speciale

12:15 p.m.

Prezentare

De la idee la portcablu gata de utilizare – totul dintr-o singură sursă

Colaj de lagăre metalice, din care o săgeată indică un lagăr din plastic iglidur cu simbolul „fără lubrifiere”

12:30 pm

Prezentare

Automatizări Low-Cost în domeniul tehnologiei medicale – automatizarea simplificată

Imagine alb-negru cu camioane parcate alăturat sub stații de încărcare dotate cu sisteme e-tract

12:45 p.m.

Prezentare

Tipărirea 3D în domeniul tehnologiei medicale – soluții personalizate dezvoltate în cel mai scurt timp

Materiale pentru tipărire 3D, componente personalizate imprimate 3D și dispozitive de prindere pentru manipularea flacoanelor medicale

13:00

Prânz | Networking

13:30

Tur

Descoperiți igus pe viu: producție, laborator de testare și cercetare pe o suprafață de 90.000 m²

Sarcini de automatizare în fabrica igus

14:45

Concluzii | Networking

15:15

Plecarea autobuzului de transfer către Messe Düsseldorf (Medica/COMPAMED)