Primiți rulmenți de lungă durată în dimensiuni speciale pentru ergometre după doar 4 zile

Rulmenții netezi fără întreținere ca soluție rapidă și economică pentru ergometre de la ergoline GmbH

Profil

  • Ce a fost necesar: Rulment simplu din iglidur® P210
  • Cerințe: Trebuia găsit un rulment durabil și fără lubrifiant care să poată rezista la sarcini precum accelerații și greutate mare. Rulmenții au fost necesari într-o formă specială și într-un termen scurt, astfel încât producția de serie să poată începe rapid.
  • Industrie: Tehnologie medicală
  • Succes pentru client: De asemenea, rulmenții sunt extrem de rezistenți la uzură sub sarcină. De asemenea, se bucură de un punctaj ridicat datorită faptului că nu necesită lubrifianți și întreținere, precum și datorită duratei lor lungi de viață. Prin urmare, clientul se bazează de 13 ani pe plasticul nostru pentru mișcări.
Mașină igus cu suport reglabil și detaliu al unei prinderi cu cablu de împământare.

Problema

Soluția

Pat de tratament Ergoline cu lagăre alunecătoare iglidur, în poziție înclinată.
Pat Ergoline iglidur pentru tratamente medicale, cu spătar și suport pentru picioare reglabile.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță