Piese de ceasornic rezistente la uzură de la imprimanta 3D

  • Ce a fost necesar: Componente pentru un ceas mecanic
  • Procesul de fabricație: Extrudarea filamentelor (FDM)
  • Cerințe: Rezistență ridicată la abraziune, caracteristici mecanice bune, precizia detaliilor
  • Material: iglidur® i150
  • Industrie: Construcția de modele
  • Succes prin cooperare: rezistență îmbunătățită la uzură, durată de viață semnificativ mai mare a componentelor, funcționare mai regulată a evadării și, astfel, a mișcării în ansamblu
Mecanismul de ceasornic din față: energia este stocată în mecanismul de înfășurare

Problema

Soluția

Un mecanism de ceasornic precis complet de la imprimanta 3D

Mecanismul de ceasornic din spate: în partea cea mai din stânga se află roata de profil, a cărei curbă de profil trebuie determinată exact

Angrenaj mai precis cu iglidur® i150

Cârligul din iglidur i150 este alcătuit din roata și janta cu clichet

Tribofilamente igus pentru o durată de viață mai mare a aplicațiilor

Filament iglidur i150 rate de uzură liniară v = 0,1 m/s; p = 1 MPa axa y = rata de uzură (mai mică este mai bună) bare albastre = oțel călit (Cf53 / 1.1213), bare portocalii = oțel inoxidabil (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Alte exemple de aplicații cu componente imprimate 3D pot fi găsite aici:

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță