Lanț energetic din plastic pentru ghidarea sigură a cablurilor pe o platformă jack-up de 2000HP

Profil

  • Ce a fost necesar: E4.1 lanțul energetic de serie
  • Cerințe: A fost necesară o soluție stabilă și fără defecțiuni pentru dirijarea cablurilor cantileverelor și a patinelor podelei de foraj pe o platformă jack-up. Având un spațiu de instalare redus, aceasta trebuia, de asemenea, să fie cât mai puțin voluminoasă posibil.
  • Industrie: Petrol și gaze
  • Succes pentru client: Cu ajutorul lanțului energetic E4.1, a fost creat un sistem de dirijare a cablurilor sigur și fără întreținere. Proiectat ca un lanț cu centură centrală ranforsată, lanțul e-chain® permite ghidarea în siguranță a pachetelor grele de cabluri. Iar distanța mică de sprijin asigură ghidarea în siguranță a cablurilor de toate diametrele.
Lanțul port-cabluri E4.1 se deplasează pe o platformă de foraj offshore, pe un ghidaj înclinat.

Problema

Soluția

Lanțul portcabluri de pe platforma jack-up ghidează cablurile deasupra punții de foraj.
Lanțul portcablu deplasează skidul platformei de foraj pe rig-ul jack-up.

Seria 800

Model de lanț portcablu cu cota 200.

Seria E4.112

Lanț portcablu E4.112 cu dimensiunea 112.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță