Simularea supremă a condusului cu tehnologia rulmenților fără lubrifiere

  • Ce a fost necesar: sisteme liniare drylin® W și drylin® N, rulmenți iglidur®
  • Cerințe: Piesele trebuie să fie robuste, să ofere o netezime și o fluiditate excelente în mișcare și să funcționeze fără lubrifiere pentru a preveni deteriorarea. Soluțiile specifice clientului sunt importante pentru a personaliza simulatorul. Durabilitatea și funcționarea fără întreținere a produselor igus® joacă un rol decisiv în fiabilitatea simulatorului.
  • Produse utilizate: sisteme liniare drylin® W și drylin® N, rulmenți netezi iglidur®
  • Succes pentru client: Produsele de la igus® impresionează prin capacitatea mare de încărcare, specificațiile fără întreținere și durata lungă de viață. Acestea permit o mișcare lină și silențioasă. De asemenea, acestea nu necesită lubrifiere, nu necesită întreținere și sunt extrem de durabile. În plus, acestea pot fi personalizate.
Sistem de simulare cu platformă de test roșie și monitoare curbate pentru o demonstrație de realitate virtuală.
Sistem de simulare cu platformă de test roșie și monitoare curbate pentru o demonstrație de realitate virtuală.

Produse utilizate

Ghidaj liniar drylin W cu cărucior și profile.

drylin® W Sisteme liniare

Șină de ghidare liniară din aluminiu, cu orificii de montare.

drylin® N Sisteme liniare

Diferite materiale pentru lagăre alunecătoare, în patru culori, alăturate.

Lagăre de alunecare iglidur

Problema

Soluția

Banner cu pictogramă de întrebare și portretul unui bărbat.

Întrebați expertul nostru

Configurator

Whitepaper despre tehnologia liniară drylin, cu grafice, fotografii și o prezentare a lagărelor de alunecare.

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță