Alimentarea sigură cu energie a robotului de reabilitare pentru antrenamentul mersului

Reha Technology se bazează pe e-chain® și pe cablul chainflex®

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț energetic din plastic, cablu chainflex®
  • Cerințe: Așa cum se întâmplă adesea, alimentarea cu energie trebuia să fie extrem de fiabilă și să funcționeze fără probleme. În plus, a trebuit să se garanteze un design deosebit de îngust al mașinii datorită înălțimii reduse a lanțului și razei minime de curbură.
  • Industrie: Tehnologie medicală, mobilitate & Reabilitare
  • Succes pentru client: lanțul energetic cu înălțime redusă de instalare și cablul chainflex® cu rază minimă de curbură îndeplinesc provocările pentru acest dispozitiv medical. Acestea au permis reducerea înălțimii de bază a mașinii la 120 mm, cu o rază de rulare de doar 60 mm.

Problema

Soluția

Sistem de reabilitare cu o persoană în dispozitiv, asistată de o angajată.
Lanțuri portcablu igus pe o structură de testare și montaj.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță