Raport utilizatorLow-noise and durable polymer bearings replace cloth bearings in organ building

Baumgartner Orgelbau se bazează pe rulmenți drepți iglidur® și rulmenți drepți sferici igubal® preciși și fără joc.

Profil

  • Ce a fost necesar: iglidur ® Rulment J; igubal ® Rulment sferic
  • Cerințe: Trebuiau să fie instalate 3.000 de bucșe și rulmenți pentru o consolă. Acestea trebuiau să fie dure și precise, să nu permită un joc zero și să fie silențioase, rezistente la coroziune și durabile.
  • Sector: Fabricarea instrumentelor, construcția orgilor
  • Succes pentru client: Rulmenții iglidur® și igubal® se caracterizează în orgă prin valori scăzute de uzură față de multe materiale pentru arbori, sunt rezistenți la substanțe chimice, amortizează vibrațiile și absorb doar niveluri scăzute de umiditate. Acestea nu necesită lubrifiere și întreținere și, prin urmare, sunt mai rentabile decât rulmenții din pânză pe termen lung.
Mecanism de orgă cu tije negre într-o structură din lemn.

Problema

Soluția

Bucșele din polimeri sunt din ce în ce mai populare în construcția de orgi

Componente pentru orgă în pungi și un recipient cu piese mici pe masă.
Un deget indică o componentă a mecanismului orgii, cu tije metalice și piese din lemn.
Mecanism din lemn pentru construcția orgilor, cu role și tije de ghidare pe carcasa orgii.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță