Modificarea limbii :
În prezent, rulmenții polimerici sunt instalați într-o mare varietate de locuri în mașini-unelte și centre de prelucrare. De exemplu, rulmenți hibrizi inovatori pentru ghidarea ușilor glisante ale magaziilor, rulmenți pentru mese rotative pentru deplasarea panourilor de comandă sau rulmenți sferici pentru devierea acționărilor cu curele dințate. Acestea sunt ușoare, robuste și lipsite de lubrifiere și nu trebuie să fie unse sau unse ca bucșele metalice. Din cauza complexității ridicate a mașinilor din prezent, Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH pune cele mai mari cerințe pe componentele individuale și își implică furnizorii în procesul de proiectare încă de la început. În prezent, producătorul de instalații se bazează pe produsele igus® pentru multe componente importante ale mașinilor.
igus® Rulment liniar hibrid pentru ușile glisante ale revistelor
Un alt exemplu de soluții din plastic optimizate din punct de vedere tribologic este rulmentul liniar hibrid pentru ghidarea sigură a ușilor glisante ale magaziilor. Toate mașinile-unelte și centrele de prelucrare sunt echipate cu astfel de uși glisante. Casele de magazie sunt complet demontate pentru transport, inclusiv toate ghidajele, și remontate la sediul clientului cu cât mai puține lucrări de ajustare. Clientul solicită ca ușile glisante să nu fie prea ușor de deplasat. În același timp, totuși, forța necesară pentru a le deschide nu trebuie să fie prea mare. Rulmenții liniari hibrizi își arată cu adevărat utilitatea în cazul acestor așa-numite mișcări subordonate. Acestea nu trebuie să se încline, trebuie să fie silențioase și, de asemenea, să nu necesite lubrifiere și întreținere.
Noii rulmenți liniari hibrizi "drylin® WJRM" reduc forța de acționare, în special în cazul ușilor manuale, al porților de siguranță, al ușilor glisante și al reglajelor de interblocare. Acestea combină avantajele specifice ale mișcărilor de alunecare și de rulare. Sarcina principală este pe rulmentul cu role, ceea ce reduce cuplul de acționare necesar. Glisierele din plastic absorb orice forță laterală. Și în această aplicație, greutatea principală la deplasarea ușii de lucru este pe rolă. În plus, spațiul de instalare este extrem de limitat. Rulmentul liniar hibrid măsoară doar 18 mm în înălțime. Acesta este utilizat ca o singură șină în magazinele cu uși glisante. Profilul de aluminiu, care face parte din sistem, este rentabil în cazul modificărilor. Acesta poate fi ușor refăcut, găurile pot fi prevăzute sau tăiate la lungime.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h