Ghidare cablu pentru praf și murdărie

lanțul energetic își dovedește valoarea în medii abrazive în producția de beton și cărămizi nisipo-calcaroase

Profil

  • Ce a fost necesar: E4.1 - lanț energetic; E4/4 - lanț energetic; lanț preasamblat® e-chain®
  • Cerințe: Mediul de producție al cărămizilor de beton și al cărămizilor silico-calcaroase este caracterizat de cantități mari de murdărie, nisip și stropi de apă. Prin urmare, conductele de cabluri trebuiau să fie extrem de stabile și fiabile. De asemenea, au fost importante sistemele rapide și ușor de instalat, cu un nivel ridicat de ușurință de utilizare.
  • Industrie: Inginerie mecanică
  • Succes pentru client: Sistemul e-chain robust® E4.1 și E4/4 oferă specialistului în mașini siguranță în ciuda prafului abraziv și a murdăriei. De asemenea, acestea au un design modular și sunt deosebit de ușor de instalat.
e-chains ghidează cabluri într-o instalație Stein um Stein deasupra unei benzi cu blocuri.

Problema

Soluția

e-chains ghidează cabluri într-o instalație de mașini, cu un lanț portcablu curbat și robust.
Instalație industrială cu cadru mare de mașină și sistem de transport într-o hală.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță